Serie Glas
.
De glazen afdekplaat staat voor traditie en elegantie. Voor een eenvoudig en toch onweerstaanbaar design dat harmonieus in oude gebouwen en moderne woonomgevingen geïntegreerd kan worden. Bij de Serie Glas zijn de afdekramen gemaakt van echt transparant glas. Een alternatief is de versie met transparant glas, die aan de achterkant polarwit gelakt is. De combinatie met polarwitte of zwarte centraalstukken of koper en chroom zorgt voor een unieke look
Afdekramen- Serie Glas
Elegante glazen afdekramen, geïnspireerd op Bauhaus, verkrijgbaar in transparant of polarwit glas.
Wandcontactdozen - berker Serie Glas
Duurzame wandcontactdozen met installatievriendelijke details: eenvoudige bevestiging met klemmen en klauwbevestiging, galvanische scheiding om spanningsoverdracht te voorkomen, optionele contactbeveiliging en USB-oplaadcontactdoos.
Lichtbesturing - Serie Glas
Een samenhangend assortiment voor lichtregeling waarin schakelaars en functiemodules naar believen kunnen worden gecombineerd om ruimtespecifieke verlichtingsscenario's te creëren.
Dimmers - Serie Glas
Draai- en drukknopdimmers voor een efficiënte lichtregeling, geschikt voor moderne dimbare belastingen.
Jaloeziebesturing - Serie Glas
Bediening van jaloezieën en rolluiken met op tijd en licht gebaseerde programma's, ondersteuning voor wind- en regensensoren, en een veiligheidsvergrendeling die sluiten voorkomt wanneer een terrasdeur openstaat.
Communicatie-/multimedia-techniek - Serie Glas
Gestructureerde bekabeling en multimediaoplossingen, RJ45, tv/satelliet en speciale interfaces in een uniform design.
Hoteltoepassingen - Serie Glas
Elektronische hotelkaartschakelaar: inschakelen bij binnenkomst, uitgeschakeld na een bepaalde tijd na het verwijderen van de kaart.
Overige functies en afdekkingen - Serie Glas
Aanvullende onderdelen, zoals blanco afdekkingen en adapters, om de installatie te voltooien met behoud van een uniform design.