Word je eigen leve­ran­cier

Ontdek onze ener­gie­op­los­singen voor zake­lijk gebruik.

Met onze ener­gie­op­slag­sys­temen houd je als bedrijf grip op je ener­gie­voor­zie­ning, juist in tijden van netcon­gestie en beperkte moge­lijk­heden om de netaan­slui­ting te verzwaren. Door zelf opge­wekte energie op te slaan en slim in te zetten, verlaag je ener­gie­kosten en vergroot je je onaf­han­ke­lijk­heid van het elek­tri­ci­teitsnet. Tege­lij­ker­tijd zorgt ener­gie­op­slag voor extra zeker­heid in bedrijfs­pro­cessen bij span­nings­uitval of netpro­blemen. Dankzij geïn­te­greerd ener­giema­na­ge­ment en slimme AI-prog­noses opti­ma­li­seer je het ener­gie­ge­bruik. Zo inves­teer je in conti­nu­ï­teit, flexi­bi­li­teit en een toekomst­be­sten­dige ener­gie­voor­zie­ning.

onafhankelijk van het energienet

De voor­delen van ener­gie­op­slag 

  1. Omzeilen van netcon­gestie

    Ener­gie­op­slag maakt het mogelijk om meer van je eigen opge­wekte zonne-energie te gebruiken, zelfs wanneer de zon niet schijnt. Voor bedrijven kan netcon­gestie worden omzeild en hiermee de nood­zaak van een zwaar­dere aansluiting vaak voor­komen.  Hier­door ben je minder afhan­ke­lijk van het elek­tri­ci­teitsnet en externe ener­gie­le­ve­ran­ciers.

  2. Slim ener­giema­na­ge­ment

    Het ener­giema­na­ge­ment­sys­teem zorgt ervoor dat opge­slagen energie wordt gebruikt tijdens piek­mo­menten (peak shaving) en ener­gie­ver­bruik wordt geop­ti­ma­li­seerd door middel van time shif­ting, wat onno­dige kosten voor­komt.

  3. Nood­stroom

    Bij het wegvallen van de netspan­ning zorgt ener­gie­op­slag in nood­stroom­modus ervoor dat er van stroom wordt voorzien en meeste essen­tiële appa­raten auto­ma­tisch door blijft gaan.


Ener­gie­op­slag­sys­temen

One

ONE

    • Opslag­ca­pa­ci­teit: 6 - 18 kWh (en kan zelfs tot max. 36kWh - met 2 batte­rij­to­rens)
    • Maxi­maal laad- en ontlaad­ver­mogen (batterij): 12 kW
    • Maxi­maal AC-vermogen via omvormer (DC/AC): 12 kW
    • Nood­stroom­voor­zie­ning geïn­te­greerd (3-fase) in minder dan 20 ms
    • Maxi­maal ingaand DC-vermogen: 18 kWp (ca. 40-45 zonne­pa­nelen)
    • Omvormer en Ener­giema­na­ge­ment­sys­teem (EMS) stan­daard geïn­te­greerd
    • Live moni­to­ring via de gratis portal of app
    • Gratis software-updates en moni­to­ring gedu­rende de gehele levens­duur
    • 10 jaar garantie op het complete systeem tot 80% van de oorspron­ke­lijke netto batte­rij­ca­pa­ci­teit
S20

S20 X PRO

    • Opslag­ca­pa­ci­teit: 21 - 336kWh
    • Maxi­maal laad- en ontlaad­ver­mogen (batterij): 30 kW
    • Maxi­maal AC-vermogen via omvormer (DC/AC): 30 kW
    • Nood­stroom­voor­zie­ning geïn­te­greerd (3-fase)
    • Maxi­maal ingaand DC vermogen: 45.000 W (ca. 100 panelen).
    • Omvormer en Ener­giema­na­ge­ment­sys­teem (EMS) stan­daard geïn­te­greerd.
    • Live moni­to­ring via de gratis portal of app
    • Gratis soft­wa­reup­dates en moni­to­ring gedu­rende de gehele levens­duur. 10 jaar garantie op het complete systeem tot 80% van de oorspron­ke­lijke netto batte­rij­ca­pa­ci­teit.
    • 10 jaar garantie op het complete systeem tot 80% van de oorspron­ke­lijke netto batte­rij­ca­pa­ci­teit.

efy laad­sta­tion

intel­li­gent laden

efy is een geavan­ceerd laad­sta­tion dat slimme tech­no­logie combi­neert met een eenvou­dige installatie. In combi­natie met ener­gie­op­slag vormt het een compleet en effi­ciënt ener­giema­na­ge­ment­sys­teem.
efy-laadstationv2

Down­load onze Ener­gie­op­slag brochure


Een prak­tijk­voor­beeld

Een veehouder met ener­gie­op­slag

De grafiek toont het verbruik van een veehouder met in totaal 78kWh accu opslag. Er zijn 250 PV-panelen geplaatst waarvan 96 direct op de ener­gie­op­slag.

 

  • In oranje: de hoeveel­heid energie vanuit de zonne­pa­nelen direct verbruikt in het bedrijf.
  • In groen: de hoeveel­heid energie die eerst in de accu opge­slagen en pas later op de dag in het bedrijf verbruikt is. Dit is energie die normaal niet opge­wekt zou worden.
  • In blauw: de hoeveel­heid energie die uit de netaan­slui­ting is gehaald.

 

In de getoonde maand voorzag het systeem voor 44% in de ener­gie­be­hoefte van het bedrijf. De accu nam 32% daarvan voor haar reke­ning. De terug­ver­dien­tijd van het Hager ener­gie­op­slag voor deze veehouder bedraagt 6-8 jaar, afhan­ke­lijk van de stroom­prijs. Boven­dien bespaart dit bedrijf meer dan 120 ton CO2 per jaar door zonne­pa­nelen en het Hager opslag­sys­teem.



Vraag een scan aan

Ontdek wat het jou kan ople­veren en vraag een gratis advies­ge­sprek aan.