Slimme bedie­ning met een premium uitstra­ling.

De Hager KNX-tast­sen­soren combi­neren modern design, intu­ï­tieve bedie­ning en geavan­ceerde KNX-functionaliteit in één stijl­volle oplossing. Ontwik­keld voor zowel hoog­waar­dige woningen als utili­teits­ge­bouwen, bieden ze de perfecte balans tussen comfort, tech­no­logie en esthe­tiek.
KNX-4

Bedien meer met minder.

Met één tast­sensor beheert de gebruiker moei­te­loos diverse gebouw­func­ties:


- Verlich­ting schakelen en dimmen
- Zonwe­ring en jaloe­zieën bedienen
- Klimaat­re­ge­ling aansturen via geïn­te­greerde tempe­ra­tuur­sensor
- Scènes acti­veren
- Aanwe­zig­heids­func­ties inscha­kelen
- Centrale func­ties starten, zoals “Alles uit” of “Goede­morgen”


Dankzij flexibele confi­gu­ra­tie­mo­ge­lijk­heden kan elke toets exact worden afge­stemd op de wensen van de eind­ge­bruiker.


Ontdek ons nieuwe scha­kel­sys­teem.

Maak kennis met de nieuwe gene­ratie Hager scha­ke­laars en wand­con­tact­dozen, gemaakt met oog voor detail en precisie. Elk onder­deel van het systeem staat voor een balans tussen design­kwa­li­teit, geavan­ceerde tech­no­logie en lang­du­rige betrouw­baar­heid.


Down­load de brochure en ontdek onze nieuwste oplossingen!

Design-brochure-aanvraag-banner


Flexibel voor installateur en opdracht­gever.

Voor instal­la­teurs bieden de Hager KNX-tast­sen­soren maxi­male flexi­bi­li­teit. Dankzij de uitge­breide para­me­ti­se­ring in ETS of easy­Tool zijn func­ties eenvoudig aan te passen, ook wanneer de wensen van de gebruiker veran­deren. Dit maakt de installatie toekomst­be­stendig en geschikt voor zowel nieuw­bouw als reno­vatie.

 

De voor­delen op een rij

- Modern en hoog­waardig design
- Intu­ï­tieve bedie­ning met duide­lijke feed­back
- Volledige inte­gratie in KNX-systemen
- Flexibel instel­bare toets­func­ties en scènes
- Meer comfort en effi­ci­ënter ener­gie­ge­bruik
- Geschikt voor woning- en utili­teits­bouw
- Toekomst­be­sten­dige gebouw­au­to­ma­ti­se­ring


Wat zijn de prijs­voor­delen van KNX-tasters?

Bij commer­ciële projecten draait het niet alleen om de aanschaf­prijs, maar om de totale kosten over de levens­duur. KNX-tast­sen­soren bieden op meer­dere vlakken finan­ciële voor­delen:

Minder componenten

Eén tast­sensor combi­neert meer­dere func­ties, zoals verlich­ting, dimmen, zonwe­ring, scènes en tempe­ra­tuur­re­ge­ling. Dit bespaart materiaal en instal­la­tie­kosten.

Lagere instal­la­tie­kosten

Dankzij de KNX-bus verlopen installatie en aanpas­singen groten­deels soft­wa­re­matig, met minder beka­be­ling en arbeid.

Flexibel in gebruik

Func­ties zijn eenvoudig aan te passen via programmering, zonder fysieke wijzi­gingen aan de installatie.

Toekomst­be­stendig

Als open stan­daard blijft KNX flexibel en uitbreid­baar, zonder afhan­ke­lijk­heid van één leve­ran­cier.

Mono­blok ontwerp met geïn­te­greerde busaan­kop­pe­laar.

De nieuwe KNX-tast­sen­soren combi­neren sensor en busaan­kop­pe­laar in één compact apparaat. Waar deze tradi­ti­o­neel los van elkaar worden toege­past, zorgt de inte­gratie voor een effi­ci­ën­tere installatie en meer gebruiks­gemak. Lagere mate­ri­aal­kosten doordat geen aparte busaan­kop­pe­laar nodig is.

 

Dit biedt duide­lijke voor­delen:

- Lagere mate­ri­aal­kosten
- Snel­lere montage met minder componenten
- Minder voor­raad­be­heer
- Minder kans op instal­la­tie­fouten
- Strakker en compacter eind­re­sul­taat
- Eenvou­diger in onder­houd en service


Berker is nu Hager.

De klas­sieke Berker scha­ke­laars, wand­con­tact­dozen en designs leven voort onder de naam Hager. De kwali­teit en het design van Berker gecom­bi­neerd met de kracht van Hager, het beste van twee werelden. Gewoon beter. De klas­sieke Berker-serie blijft verkrijg­baar onder Hager-refe­ren­ties, met dezelfde afme­tingen en inter­faces als je gewend bent.


Onze inspan­ningen op het gebied van duur­zaam­heid.

Als onder­deel van onze Blue Planet Commit­ment hebben we stappen onder­nomen om de impact van ons nieuwe scha­kel­sys­teem te beperken.

Cradle-to-Cradle-gecer­ti­fi­ceerd®.

Ons nieuwe scha­kel­sys­teem is ontworpen volgens de Cradle to Cradle®-ontwerp­fi­lo­sofie. Onze klanten profi­teren van materialen die bewust zijn ontworpen om veiliger en mili­eu­vrien­de­lijker te zijn.
hager-lifestyle-pic-039-fywy-weare-manufacturing-blk-1080x720px-CME-en-09-2022

Plas­tic­vrije verpak­king.

De verpak­king van ons nieuwe scha­kel­sys­teem is gemaakt van gere­cy­cled karton of papier en biedt dezelfde mate van bescher­ming zonder afbreuk te doen aan de pres­ta­ties.
hager-lifestyle-pic-006-fywy-weare-manufacturing-blk-1080x720px-CME-en-09-2022

Gemaakt van gere­cy­cled materiaal.

De deco­ra­tieve onder­delen van onze nieuwe scha­ke­laars en wand­con­tact­dozen zijn gemaakt van 50% gere­cy­cled plastic (PCR).

Digi­tale tools die je verder helpen.

KNX beschrif­tings-confi­gu­rator

Voor het maken van klant­spe­ci­fieke labe­ling op KNX tast­sen­soren.

Desig­nas­sis­tent Style Hub

Onder­steunt bij het kiezen van het juiste ontwerp en dient als prak­tisch advies­hulp­middel.

Bestel­as­sis­tent

Voor het opstellen van lijsten en eenvoudig bestellen bij de groothandel, inclu­sief ondersteuning bij het vinden van nieuwe arti­kel­num­mers.

Vertaal­hulp

Voor het eenvoudig omnum­meren van huidige Berker arti­kel­num­mers naar nieuwe Hager arti­kel­num­mers.


Down­loads.

Down­load en bekijk onze brochures voor meer infor­matie over Hager schakelmateriaal en KNX.



Benieuwd wat Hager KNX tast­sen­soren kunnen bete­kenen in jouw project?

Neem contact met ons op en je krijgt deskundig advies over de verschil­lende designs, toepas­sings­mo­ge­lijk­heden en hoe we je kunnen onder­steunen bij je volgende project.