Alles-in-één oplossing voor ener­gie­op­slag

Maxi­male onaf­han­ke­lijk­heid met ener­gie­op­slag

Met de ener­gie­op­slag­sys­temen van E3/DC sla je zelf opge­wekte energie slim en veilig op en benut je deze opti­maal. Dankzij geïn­te­greerd ener­giema­na­ge­ment, nood­stroom­voor­zie­ning en slimme AI-gestuurde prog­noses haal je het maxi­male uit je zonne-energie. Zo vergroot je jouw onaf­han­ke­lijk­heid van het ener­gienet en ben je voor­be­reid op een duur­zame ener­gie­toe­komst. 

onafhankelijk van het energienet

Je eigen ener­gie­op­slag­sys­teem 
geeft vrij­heid en bespaart

Breed verkrijg­baar, bewezen oplossing

Onze ener­gie­op­slag­sys­temen zijn breed verkrijg­baar via gecer­ti­fi­ceerde en getrainde instal­la­teurs. Hager staat garant voor een betrouw­baar systeem en goede beschik­baar­heid. De oplossing heeft zich bewezen met ruim 100.000 stuks reeds geïn­stal­leerd in Nederland en Duits­land. 

Onaf­han­ke­lijk

Met de ener­gie­op­slag kun je tot 85% onaf­han­ke­lijk zijn van het net. Je maakt maxi­maal gebruik van de energie die je zelf opwekt. Dat is extra gunstig als in de nabije toekomst de salde­rings­re­ge­ling gaat vervallen en je veel minder vergoe­ding krijgt voor over­tollig opge­wekte stroom. Met een ener­gie­op­slag­sys­teem kan je beno­digde stroom­aan­slui­ting ook kleiner zijn, wat behoor­lijk op de jaar­lijkse contract­kosten bespaart.

Nood­stroom

Bij het wegvallen van de netspan­ning zorgt ener­gie­op­slag in nood­stroom-modus ervoor dat de woning van stroom wordt voorzien. Afhan­ke­lijk van de accu­ca­pa­ci­teit, de zon en je verbruik kan dat uren aanhouden. Je verlich­ting, computer, koffie­au­to­maat, toegangshek en bevei­li­ging blijven func­ti­o­neren. Veilig en comfor­tabel.

Capa­ci­teit

Het basis­sys­teem heeft 13 of 19,5 kWh aan accu­ca­pa­ci­teit. Dat is verge­lijk­baar met een gemid­deld dagver­bruik aan stroom. Als de behoefte groter is, kan de accu met een extra module uitge­breid worden naar 58 kWh. De slimme bestu­ring van de PRO-versie kan met behulp van arti­fi­cial intel­li­gence voor­spellen wanneer norma­liter stroom opge­wekt en verbruikt wordt.


Ener­gie­op­slag­sys­temen

One

ONE

    • Opslag­ca­pa­ci­teit: 6 - 18 kWh (en kan zelfs tot max. 36kWh - met 2 batte­rij­to­rens)
    • Maxi­maal laad- en ontlaad­ver­mogen (batterij): 12 kW
    • Maxi­maal AC-vermogen via omvormer (DC/AC): 12 kW
    • Nood­stroom­voor­zie­ning geïn­te­greerd (3-fase) in minder dan 20 ms
    • Maxi­maal ingaand DC-vermogen: 18 kWp (ca. 40-45 zonne­pa­nelen)
    • Omvormer en Ener­giema­na­ge­ment­sys­teem (EMS) stan­daard geïn­te­greerd
    • Live moni­to­ring via de gratis portal of app
    • Gratis software-updates en moni­to­ring gedu­rende de gehele levens­duur
    • 10 jaar garantie op het complete systeem tot 80% van de oorspron­ke­lijke netto batte­rij­ca­pa­ci­teit
S20

S20 X PRO

    • Opslag­ca­pa­ci­teit: 21 - 336kWh
    • Maxi­maal laad- en ontlaad­ver­mogen (batterij): 30 kW
    • Maxi­maal AC-vermogen via omvormer (DC/AC): 30 kW
    • Nood­stroom­voor­zie­ning geïn­te­greerd (3-fase)
    • Maxi­maal ingaand DC vermogen: 45.000 W (ca. 100 panelen).
    • Omvormer en Ener­giema­na­ge­ment­sys­teem (EMS) stan­daard geïn­te­greerd.
    • Live moni­to­ring via de gratis portal of app
    • Gratis soft­wa­reup­dates en moni­to­ring gedu­rende de gehele levens­duur. 10 jaar garantie op het complete systeem tot 80% van de oorspron­ke­lijke netto batte­rij­ca­pa­ci­teit.
    • 10 jaar garantie op het complete systeem tot 80% van de oorspron­ke­lijke netto batte­rij­ca­pa­ci­teit.

efy laad­sta­tion

intel­li­gent laden

efy is een geavan­ceerd laad­sta­tion dat slimme tech­no­logie combi­neert met een eenvou­dige installatie. In combi­natie met ener­gie­op­slag vormt het een compleet en effi­ciënt ener­giema­na­ge­ment­sys­teem.
efy-laadstationv2

Down­load onze Ener­gie­op­slag brochure


Je eigen zonne­stroom opti­maal gebruiken

Parti­cu­liere woning met hoge mate van zelf­voor­zie­nend­heid

Een parti­cu­liere woning, waar zonne­pa­nelen, een accu-opslag­sys­teem en auto­lader zorgen voor een grote mate van onaf­han­ke­lijk­heid van het stroomnet. Bekijk de video.


Vraag een scan aan

Ontdek wat het jou kan ople­veren en vraag een gratis advies­ge­sprek aan.