Kabel­goot voor gips­plaat­wanden
BKIS

Het leggen van kabels in gips­plaat­wanden is nog nooit zo eenvoudig geweest: met onze BKIS kabel­goot voor gips­plaat­wanden kunnen stroom en data bijna gelijk met de muur worden gelegd - een oplossing die geen enkele andere fabri­kant biedt. 

kabelgoot voor gipsplaatwanden bkis

Het leggen van kabels in tussen­wanden is vaak tijd­ro­vend en inflexibel. Onze wand-geïn­te­greerde kabel­goot van staal is eenvoudig te monteren, ziet er strak uit en levert stroom en data op iedere gewenste plek. Het is toepas­baar bij reno­va­ties van kantoren, zorg­centra en prak­tijk­ruimtes aan huis, maar ook bij het splitsen van een slaap­kamer. Het resul­taat: geen gedoe meer met het boren van dozen­ope­ningen in wanden, geen moei­zaam trekken van draden die vervol­gens onvind­baar achter gips­platen verdwijnen! 

Nahaufnahme eines weißen, wandmontierten Konvektionsheizgeräts

Eenvoudig te inte­greren

De BKIS is speciaal ontworpen voor vlakke installatie in wanden. De voor­zijde van de goot steekt slechts enkele milli­me­ters in de ruimte. Hij past qua kleur perfect bij elk inte­ri­eur­ont­werp of vormt visueel aantrek­ke­lijke contrasten: stan­daard verkrijg­baar in verkeerswit. Verzinkt, grafiet­zwart en andere RAL-kleuren op aanvraag. 

Nahaufnahme eines weißen, wandmontierten Konvektionsheizgeräts

Makkelijk te instal­leren

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest: dankzij het uitge­breide assor­ti­ment vorm­delen bereik je in een mum van tijd elke hoek van de kamer. Het geop­ti­ma­li­seerde monta­ge­proces en de duide­lijke schei­ding van ambachten zorgen voor aanzien­lijk minder coör­di­natie.

Nahaufnahme eines weißen, wandmontierten Konvektionsheizgeräts

Makkelijk te vari­ëren

Niets is flexi­beler voor gips­plaat­wanden: de BKIS maakt de elek­tro­tech­ni­sche installatie in nieuwe en bestaande wanden flexi­beler dan ooit tevoren. Alle stroom- en data-aanslui­tingen kunnen naar wens worden geplaatst, gewij­zigd of achteraf worden geïn­stal­leerd.

Nahaufnahme eines weißen, wandmontierten Konvektionsheizgeräts

Voor vele toepas­singen

Net zo gemak­ke­lijk als de BKIS in de muur wordt gemon­teerd, zo gemak­ke­lijk is ook de installatie van het Ecoline schakelmateriaal van Hager. Alle energie- en data-aanslui­tingen voor een moderne elek­tro­tech­ni­sche infrastructuur binnen hand­be­reid, eenvoudig vast te klikken en super­snelle beka­be­ling met Wago-connec­toren. 

Nahaufnahme eines weißen, wandmontierten Konvektionsheizgeräts

Uitste­kend vlak

De goot voor dubbele bepla­ting steekt niet meer dan 3mm de ruimte uit. In de variant voor enkele bepla­ting is dit slechts 15 mm. Hier­door kunnen alle kantoor­meu­belen en bureaus zonder verlies van ruimte direct aan de muur worden geplaatst. 


Enkel- en dubbele inbouw­goot
voor gips­plaat­schei­dings­wanden

Onge­acht hoeveel energie je klant nodig heeft, met de BKIS kan de elek­tro­tech­ni­sche installatie probleem­loos worden uitge­breid: naast enkele montage maakt het middelste profiel de installatie van twee kanalen boven elkaar mogelijk. 

enkel- dubbelwandige inbouwgoot

Hori­zon­tale of verti­cale plaat­sing
Flexi­bi­li­teit

De BKIS beweegt zich niet in vaste paden, maar flexibel naar waar jij en je klanten het nodig hebben. Het kan hori­zon­taal of verti­caal worden geplaatst, afhan­ke­lijk van de wensen en ruim­te­lijke vereisten.
[none]

Elektriker installiert eine Steckdosenleiste in einem Gewerbebau


Installatie
gemak­ke­lijk gemaakt

Met de BKIS kan je over­scha­kelen van conven­ti­o­nele elek­tro­tech­ni­sche installatie naar fast lane. Omdat het de elek­tro­tech­ni­sche installatie in gips­plaat­wanden sneller en eenvou­diger maakt dan ooit tevoren. Geen gedoe meer met het boren van doos­ope­ningen, moei­zaam trekken van draden en geen draden die onvind­baar achter gips­platen verdwijnen. 

Schroef montagebeugel op profielen

Schroef de monta­ge­beugel op de profielen

Schroef eerst de monta­ge­beu­gels op de aange­geven instal­la­tie­hoogte stevig aan de wand­pro­fielen. Dit gebied moet eerst met folie worden bedekt om te beschermen tegen stof en glas­ve­zels. 

Beplating aanbrengen

Bepla­ting aanbrengen (gips­plaat)

Nu is het de beurt aan de gips­plaat. Beplaat de muur boven en onder de monta­ge­beu­gels. 

Zijprofielstrips vastklikken op montagebeugels

Zijpro­fiel­strips vast­klikken op de monta­ge­beu­gels

De zijkant­pro­fielen, even­sals de midden­pro­fielen bij twee­zij­dige installatie, worden vast­ge­klikt op de monta­ge­beu­gels en vergren­deld met de sluiting. 

Installatie

Inbrengen van de kabels, installatie van de appa­ra­tuur

De eigen­lijke elek­tro­tech­ni­sche installatie begint: je legt de kabels en plaatst het Ecoline inbouw­scha­kel­ma­te­riaal van Hager door deze eenvoudig aan de voor­kant vast te klikken. Let ook op de aardig. 

[none]

Bovenkap en afdek­platen plaatsen

Geef je BKIS de finis­hing touch: deksel en afdek­platen erop, klaar!

van de


Wist je dat?

De wand staat er, maar je klant is van gedachten veran­derd? Met de BKIS blijf je niet alleen flexibel qua ruimte, maar ook qua tijd. Voor montage achteraf in bestaande muren hoef je alleen maar een spleet te zagen (tussen 105 mm en 110 mm voor installatie van de enkele goot) en de BKIS-kabel­goot te plaatsen zoals beschreven. 


Flexi­bi­li­teit voor het leggen van kabels in licht­ge­wicht wanden
hoek­stukken voor op elke hoek

Flexi­bi­li­teit is vereist bij het bouwen van gips­plaat­wanden. De BKIS kabel­goot is één van de meest flexibele systeem­op­los­sing op de markt. Dankzij het uitge­breide assor­ti­ment vorm­delen kan je snel om elke hoek van gips­plaat­wanden heen - met buiten- en binnen­hoeken, eind­platen en vlakke beugels voor enkele en dubbele wanden en enkele of dubbele kanaal­sys­temen. Verti­cale installatie is ook mogelijk; T-stukken verbinden hori­zon­tale en verti­cale kanalen met elkaar. 
Eindplaat

Eind­plaat

BKIS buitenste hoek

Buitenste hoek

BKIS binnenste hoek

Binnenste hoek

BKIS t-splitsing

T-split­sing


Inbouw­scha­kel­ma­te­riaal voor 
BKIS

Het inbouw­scha­kel­ma­te­riaal wordt in de rand van het boven- en onder­pro­fiel geklikt - een stabiele beves­ti­ging zonder schroeven. Boven en onder het inbouw­ma­te­riaal blijft voldoende ruimte over om meer­dere kabels te trekken. Het schakelmateriaal veroor­zaakt dus geen knel­punten in het kanaal. 
inbouwschakelmateriaal voor bkis

Geen passende oplossing gevonden?

Meer kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen vind je hier. 


Berker schakelmateriaal
Design schakelmateriaal bij strakke inbouw­wand­goot

Hager wand­op­los­singen en Berker groeien nog dichter naar elkaar toe. Functionaliteit, design, kleur en gevoel zorgen voor een harmo­nieus totaal­beeld. De kleur van het schakelmateriaal past bij het popu­laire kabel­ma­na­ge­ment­pro­gramma van Hager. 

Er kan onder andere gebruik worden gemaakt van:

- Scha­ke­laars
- Druk­knoppen
- Tele­foon- en data­mo­dules
- HDM-, VGA- of USB-aanslui­tingen