Verdelers tot 63 A
Of het nu gaat om grootte, afdichtingsgraad of design: deze kunststof verdelerbehuizingen zijn geschikt voor oplossingen
tot 63 A
Huidige zoektocht
undefined
Onze meest bekeken producten
5
1

VA48NL
Opbouwverdeler volta IP30, 640 x 305 mm, 4 x 12 modulen
Brutoprijs
€ 187,00
/ Stuk
*
€ 187,00
/ Stuk
*
2

VA24NL
Opbouwverdeler volta IP30, 370 x 305 mm, 2 x 12 modulen
Brutoprijs
€ 129,00
/ Stuk
*
€ 129,00
/ Stuk
*
4

VA36NL
Opbouwverdeler volta IP30, 515 x 305 mm, 3 x 12 modulen
Brutoprijs
€ 172,00
/ Stuk
*
€ 172,00
/ Stuk
*
5

VE412F
Opbouwverdeler Vector IP54(65), 310 x 677 x 151 mm, 4 x 12 modulen
Brutoprijs
€ 392,00
/ Stuk
*
€ 392,00
/ Stuk
*
Volta opbouw- en inbouwverdelers incl. toebehoren
De Volta is een kunststof behuizing en geschikt voor toepassingen tot 63 A, is IP30, klasse II. Verkrijgbare modellen van 12 tot 48 modulen.
Opbouw miniverdelers en toebehoren
Selectie kunststof opbouw miniverdelers, met ruimte voor 2 tot 10 modulen.
Opbouwverdeler Vector en toebehoren
De Vector is een kunststof behuizing en geschikt voor toepassingen tot 63 A, is IP54 met tulen en IP65 met wartels, klasse II. Verkrijgbare modellen van 2 tot 48 modulen.
QuickConnect-klemmen
Snelle, veilige en professionele aansluittechnieken om je verdeler op betrouwbare en precieze wijze aan te sluiten.