Laad­sta­tions

Op maat gemaakte oplossingen voor elke toepassing

De witty family laadstations zijn ontworpen voor installatiegemak en toekomstbestendigheid, met moderne specificaties en uitbreidingsmogelijkheden. De producten zijn direct uit de verpakking te gebruiken en eenvoudig aan te passen. Veiligheid staat voorop met een stevige IP55/IK10 behuizing en type 2S socket voor verhoogde aanraakveiligheid.

Het witty one laadstation is geschikt voor thuisgebruik en biedt optionele functies zoals dynamisch load balancing via de P1-poort en beheer via de Hager Charge App. De witty plus is geavanceerder, met standaard connectiviteit en een MID-gecertificeerde meting voor kWh-verrekening. Het kan ook werken met de P1-poort voor load balancing of laden op zonne-energie en is compatibel met het Flow energiemanagementsysteem.

Voor professioneel laden zijn er de witty pro en witty park 2 laadstations, respectievelijk enkelvoudig en dubbel-socket. Deze kunnen gecombineerd worden met de lokaal laadmanagement module (LLM) XEM520. De witty pro heeft hetzelfde ontwerp als de witty one en witty plus, terwijl de witty park 2 een luxe dubbel-socket laadstation is, grotendeels vervaardigd uit staal. Witty one en plus werken met de Hager Charge App en witty pro en park werken met een web app.

Raadpleeg de keuzegids.

Laad­sta­tion witty one

Een­vou­digweg laden bij wonin­gen. Basis maar met verschil­lende opties en een gebrui­kers-App.

Laad­sta­tion witty plus

Ge­a­van­ceerd laden bij wonin­gen. Met alle connec­ti­vi­teit en MID-­ge­cer­ti­fi­ceerde meting.

Laad­sta­tion witty pro

Pro­fes­si­o­neel laden bij bedrij­ven. Met alle connec­ti­vi­teit en MID gecer­ti­fi­ceerde meting.

Laad­sta­tion witty park 2

Dou­ble-so­cket en groten­deels vervaar­digd uit staal. Laadinfrastructuur samen­stellen voor multi-re­si­den­tieel of utiliteit.

catalog.pageproduct.showmore_downloads.button