Wandgoten kunststof Wandgoten kunststof
Kunststof wandgoten hebben veel voordelen. Licht in gewicht en gemakkelijk te bewerken. Standaard toepassingen: kantoren, scholen, praktijkruimtes.
Wandgoten plaatstaal Wandgoten plaatstaal
Stalen wandgoten zijn er voor de toepassingen, waarbij extra stevigheid gewenst is.
Inbouwwandgoten plaatstaal Inbouwwandgoten plaatstaal
Superplat design voor deze goot die in de wand wordt ingebouwd met alle mogelijkheden om functies voor data en energie onder te brengen.
Wandgoten aluminium Wandgoten aluminium
Geef bijzondere ruimtes extra uitstraling met duurzaam aluminium. Prima te combineren met schakelmateriaal in een van de berker-designseries.
Wandgoot toebehoren Wandgoot toebehoren
Hier vind je alle hulpstukken die je nodig hebt voor een complete afwerking en montage van alle wandgoten.
Kabeltransportgoten Kabeltransportgoten
Met kabeltransportgoten maak je de verbinding tussen de verdeler en de installatie in het gebouw. Er is keuze uit de materialen kunststof en staal.
Kleine kabelgoten Kleine kabelgoten
Voor al die situaties waar je vanuit bestaande aansluitpunten nieuwe aansluitingen wilt maken. Geschikt voor data- en energiekabels.
Plintgoten Plintgoten
SL plintgoten geven je flexibiliteit om overal aansluitpunten te maken en tegelijk de kabels netjes uit het zicht te houden.
Designkanaal multimedia Designkanaal multimedia
Het Designkanaal is bedoeld voor het afschermen van aansluitkabels naar beeldschermen, maar je kunt ze ook gebruiken als informatiezuil.
Hoek-/deurlijstgoten Hoek-/deurlijstgoten
Deurlijsten helpen je om op een eenvoudige manier nieuwe kabels te leggen langs deuren.