Vloerinstallatiesystemen

Grote glazen ramen en ruime interieurs bepalen steeds meer het gezicht van moderne kantoorinrichting- waarbij exterieur en scheidingswanden steeds meer verdwijnen. De vloerinstallatiesystemen van Hager kunnen ook worden gebruikt in ruimten om efficiënte en elektrotechnische infrastructuren tot stand te brengen.

Verzonken kanaalsysteem

Veel­zij­dig: het UK-vloerinstallatiesysteem is snel en eenvoudig te instal­leren en is geschikt voor bijna alle soorten vloe­ren.

Verzonken vloer­gootsystemen

Het BK inbouw­vloer­gootsysteem kan samen worden gebruikt met een dekvloer die mini­maal 30 mm diep is. Tot 600 mm is het stan­daard kanaal zeer ruim en kunnen de kanaal­af­dek­kingen zelfs worden geopend als het kanaal geïn­stal­leerd is.

Opbouw-­vloerinstallatiesystemen

Installatie zonder het gebouw aan te passen: voor gere­no­veerde of monu­men­tale panden is het opbouw­vloerkanaal van Hager de perfecte oplossing.

Verhoogde vloerinstallatiesystemen

De meest flexibele en ook meest elegante installatie-oplossingen voor nieuwe kantoor­ruimten en andere commer­ciële gebouwen zijn systemen voor verhoogde vloe­ren. De DB-HB gebruikt gepre­fa­bri­ceerde kabels en vooraf gemaakte uitspa­ringen in de vloer.

Vloer­con­tact­dozen en installatie­dozen

Sys­te­ma­tisch keuze: rond of recht­hoe­kig, gemaakt van poly­a­mide of roest­vrij staal, voor vloeren waar­voor nat of droog reinigen vereist is: er is een uitge­breid aanbod aan vloer­con­tact­dozen voor de vloerinstallatiesystemen van Hager.

Installatie­do­zen, inbouwcomponenten en toebe­horen

Op maat gemaakte tech­niek: de installatie­dozen voor de vloer­con­tact­dozen kunnen afzon­der­lijk worden uitge­rust en bieden flexi­bi­li­teit om aan speci­fieke eisen te voldoen.