Verzonken vloergootsystemen
BKB-BK
Het BK inbouwvloergootsysteem kan samen worden gebruikt met een dekvloer die minimaal 30 mm diep is. Tot 600 mm is het standaard kanaal zeer ruim en kunnen de kanaalafdekkingen zelfs worden geopend als het kanaal geïnstalleerd is. De BKB is een 'wandgootssysteem in de vloer' en wordt langs wanden of raamgevels geïnstalleerd. De componenten kunnen overal geïnstalleerd worden. Het bovenste deel van het kanaal is verkrijgbaar in drie versies: gesloten, met borstels of met borstels en led.
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken