Wandgoten
Aansluitingen op de wand worden het meest gevraagd en toegepast. Er is keuze uit verschillende materialen en designs die onderling te combineren zijn.
BRN - wandgoten
Het beproefde drie compartimenten-systeem van BRN zorgt ervoor dat stroom- en datakabels afzonderlijk geïnstalleerd kunnen worden.
BKIS - inbouw wandgootsysteem
De ingebouwde optie voor scheidingswanden zorgt ervoor dat een professionele elektrische installatie mogelijk is.
Toebehoren wandgoten
Hier vind je alle hulpstukken die je nodig hebt voor een complete afwerking en montage van alle wandgoten.
Downloads
-
Brochure
Kunststof wandgoot brochure - BRN65 - kabelmanagement
PDF5,53 MB -
Bestelhulp
Bestelhulp SL plintgoot RAL9016 - kabelmanagement
PDF1,53 MB
Bestelhulp kabeltransportgoten LFE - LFR - LFK - RAL9016 - kabelmanagement
PDF3,22 MB
Kabelmanagement: de kunststof wandgoot bestelhulp 2024
PDF8,43 MB