Kabel­goot­sys­temen

Univer­seel en een eenvou­dige montage

Uitge­breide energie- en data­net­werken zijn tegen­woordig essentieel, vooral in utili­teits­ge­bouwen. Voor de installateur of tech­ni­sche dienst van een bedrijf is eenvou­dige toegang tot de beka­be­ling en de moge­lijk­heid om later aanpas­singen of uitbrei­dingen te kunnen doen nood­za­ke­lijk. De kabel­goot­sys­temen van Hager zijn hier­voor de opti­male oplossing: ze zijn univer­seel inzet­baar, eenvoudig te monteren en vereisen geen ingrepen in de bouw­struc­tuur. Hier­door kunnen ook achteraf instal­la­ties met mini­male inspan­ning en kosten worden gere­a­li­seerd.


Ook in woningen kun je veilig en eenvoudig kabels wegwerken met kabel­goten. Vaak gaat het dan om klei­nere afme­tingen dan in de utili­teits­bouw. Het aanbod van Hager bestaat uit diverse afme­tingen en kleuren, voor iedere toepas­sing een oplossing.


kabelgoot kabelmanagementsysteem stroom data

Kabel­goot­sys­temen
met en zonder schakelmateriaal

 

Een kabel­ka­naal is de beste manier om leidingen veilig en netjes te verbergen en tege­lij­ker­tijd te zorgen dat je er toegang toe hebt als er wat aange­past moet worden. Hager biedt verschil­lende producten voor kabel­ge­lei­ding:

  • LF-systeem: Univer­seel inzet­baar kabel­ka­naal van PVC voor in woningen en utili­teitspanden in meer­dere afme­tingen en kleuren.
  • LFH-systeem: Goten van halo­geen­vrije kunst­stof voor gebruik in publieke ruimten en bij gevoe­lige appa­ra­tuur, zoals in thea­ters en concert­zalen, zorg­in­stel­lingen en data­centra.
  • LFS-systeem: Systeem van plaat­staal, ideaal voor omge­vingen die om extra robuust­heid en mecha­ni­sche vast­heid vragen.
  • LFE-systeem: UV-besten­dige kunst­stof goot voor binnen- en buiten­ge­bruik.
  • LFR: Rolka­naal dat pas op de plaats van bestem­ming tot kanaal wordt gevormd. Ruim­te­be­spa­rend in de werkbus, dus ideaal voor instal­la­teurs om mee te nemen naar een klus.
  • LFK-/ATA-systeem: Ideale PVC-goten voor in woningen.
  • FB-systeem: Bijzonder robuust PVC-systeem waarin scha­ke­laars, stop­con­tacten en andere appa­raten kunnen worden inge­bouwd.

Alle product­se­ries zijn ontworpen als complete systemen met bijpas­sende hoek- en eind­stukken (uitzon­de­ring LFR).

 

Grote vari­atie aan uitvoe­ringen

  • Veel verschil­lende afme­tingen (van 10×12 mm tot 100×230 mm)
  • Veel vari­anten met één of meer­dere schei­dings­wanden
  • Verschil­lende kleuren, van verkeerswit tot grafiet­zwart en verzinkt
  • Halo­geen­vrije, UV-besten­dige of metalen uitvoe­ringen afge­stemd op indi­vi­duele eisen

     

Nieuw: Het LF-systeem is nu ook verkrijg­baar in Grafiet­zwart RAL 9011!
Naast de moderne kleur verkeerswit (RAL 9016) en de tradi­ti­o­nele kleuren steen­grijs (RAL 7030) en licht­grijs (RAL 7035) is het LF-systeem nu ook beschik­baar in grafiet­zwart (RAL 9011).  Met deze kleuren is er altijd een geschikte versie voor moderne woningen of bedrijfs­panden. 

 

LFS-systeem

Robuust stalen kabel­ka­naal

In werk­plaatsen en produc­tie­om­ge­vingen met machines en motoren is een veilige ener­gie­voor­zie­ning essentieel. Stalen kabel­goot­sys­temen zoals de tehalit LFS combi­neren hoge flexi­bi­li­teit met mecha­ni­sche sterkte. Stroom­voor­zie­ning via wand of plafond, zorg voor veilig­heid en voorkom loslig­gende kabels.


Veilig
  • Hoge sterkte dankzij staal
  • Zeer robuust en niet-brand­baar
  • Aanbod
  • 7 verschil­lende afme­tingen in verkeerswit (RAL 9016) en verzinkt.
  • Compleet kanaal met bodem­pro­fiel en deksel
  • Vanaf maat 40x60mm: 2 beves­ti­gings­klemmen per meter
  • Montage
  • Eenvou­dige opbouw­mon­tage
  • Snel en eenvoudig dankzij voor­ge­stanste gaten (200 mm tussen­ruimte). 
  • Let op de aardings­eisen.
  •  

    Zeker
    met Hager

    Wij zijn je partner bij ieder elek­tro­tech­nisch project

    Wat je van ons kunt verwachten als partner voor jouw project? Ontdek het zelf.

    Gemak­ke­lijk instal­leren

    Je kunt rekenen op eendui­dige, monta­ge­vrien­de­lijke en snelle installatie van onze systemen, dankzij een door­dachte aanpak in design en constructie - geba­seerd op de prak­tijk. Zelfs in situ­a­ties waar de eisen bijzonder uitda­gend zijn.

    Part­ner­ship

    Wat we je bieden? Vertrouwen en zeker­heid doordat we je in alle fases van je project kunnen bege­leiden. Zo weet je zeker dat je de wensen van je klant waar kunt maken. En zelfs over­treffen. Iedere keer.

    Toekomst­ge­richt

    Bied je klanten een elektrische installatie die op de toekomst gericht is. Wij zorgen dat onze systemen flexibel, aan te passen en duur­zaam zijn, zodat ze voldoen aan de eisen van vandaag, maar ook aan die van morgen.

    Uitge­breide keuze

    Alles wat je nodig hebt op één plek. We bieden je een one-stop-shop oplossing: een bijzonder breed product­aanbod, onder­steund door goed advies, de beste service en tech­ni­sche support van onze experts.

     


    For you, with you.

    Meedenken in jouw uitda­ging? Laat het ons weten en ontdek hoe we elkaar kunnen versterken in ieder soort project.




    In deze projecten vind je onze
    energie- en data-infrastructuur

    Klas­lo­kalen, kantoor­tuinen, colle­ge­zalen en flexibele werk­ruimtes: onze kabel­ma­na­ge­ment­sys­temen spelen in deze projecten de hoofdrol. 

    2S2A5493

    Project Heij­mans Apel­doorn

    Reno­vatie met oplossingen voor span­zuilen, maar liefst 280 meter wandgoten en meer dan 300 Ecoline stop­con­tacten.

    Bekijk het project

    project sijthoffcity

    Sijt­hoff City Shops en Offices Den Haag

    Kantoor­ruimtes die volledig flexibel aan te passen zijn aan de wensen van toekom­stige huur­ders. Daar zorgt het Electraplan vloer­in­stal­la­tie­sys­teem voor.

    Bekijk het project

    project stokman kantoorrenovatie bij scheepsarchitect

    Kantoor scheeps­ar­chi­tect Wage­ningen

    Samen met onze partners trokken we dit bedrijfs­pand de 21e eeuw in qua design en functionaliteit. Daar hoorde ook ons stalen wand­goot­sys­teem bij.

    Bekijk het project