Reno­vatie met 280 meter wandgoten en meer dan 300 Ecoline stop­con­tacten

Reno­vatie project Apel­doorn Heij­mans

Meewer­kend chef-monteur Wiebe Kaste­lein bij bouw­be­drijf Heij­mans werkt al jaren samen met Henk Kater­berg, account­ma­nager bij Hager. Voor een reno­va­tie­pro­ject in Apel­doorn lag de keuze voor Hager als leve­ran­cier van de verdelers dan ook voor de hand. 

Flexibel-vloergootsysteem

"Normaal moet je elk stop­con­tact apart aansluiten, nu hoefde dat niet. De monteurs hebben de klus in een kwart van de bere­kende tijd geklaard."
Wiebe Kaste­lein
Meewer­kend chef-monteur Heij­mans

Gemak bij installatie span­zuilen

Dat Hager uitein­de­lijk een veel bredere rol op zich nam — met oplossingen voor span­zuilen, maar liefst 280 meter wandgoten en meer dan 300 Ecoline stop­con­tacten — bleek een waar­de­volle uitbrei­ding. Een totaal­op­los­sing die in de prak­tijk leidde tot aanzien­lijke tijds­winst.

 

Bij de plaat­sing van de hoofd­ver­deler speelde de beperkte ruimte in het bestaande pand een belang­rijke rol. Alle componenten moesten binnen een vast volume worden inge­past, uitbrei­ding was niet mogelijk. In nauwe samen­wer­king met Hager werd hier­voor een passende oplossing uitge­werkt, waarbij opti­maal gebruik werd gemaakt van de beschik­bare ruimte.

 

Ook bij de installatie van de span­zuilen werd winst geboekt. Eerste monteur Willem Spijker: “Toen ik hem uit de doos haalde, zag ik meteen een hendel. Ik zit al veertig jaar in het vak, maar zoiets had ik nog nooit gezien.” Dankzij de geïn­te­greerde klem en waterpas kon hij de zuilen snel en eenvoudig plaatsen. “Normaal instal­leer ik misschien vier span­zuilen per dag. Met dit systeem kan ik er wel drie per uur plaatsen. Wat een gemak.”

2S2A5483

Inves­te­ring verdien je ruim­schoots terug in de montage

De grootste tijds­be­spa­ring werd echter gere­a­li­seerd bij het plaatsen van de stop­con­tacten. Binnen het project is gewerkt met Ecoline schakelmateriaal, met een modulair klik­sys­teem, waarbij meer­dere stop­con­tacten eenvoudig naast elkaar worden geplaatst en in één bewe­ging worden gekop­peld. Tradi­ti­o­nele hande­lingen zoals door­lussen, schroeven en afwerken zijn daarbij niet meer nodig. Wiebe: “Normaal moet je elk stop­con­tact apart aansluiten, nu hoefde dat niet. De monteurs hebben de klus in een kwart van de bere­kende tijd geklaard. Het materiaal is dan misschien iets duurder, maar die inves­te­ring verdien je ruim­schoots terug in de montage.”

2S2A5495

Duur­zame, stabiele installatie

De robuuste, stalen wandgoten — voorzien van een bescherm­laag tegen bescha­di­ging — dragen bij aan een duur­zame en stabiele installatie. Voor de data-aanslui­tingen is gekozen voor een open monta­ge­ring, waar­door meer ruimte ontstaat voor de verwer­king van steeds dikkere data­ka­bels en de kans op storingen afneemt.

Niet alleen het materiaal, maar ook de samen­wer­king werd als zeer posi­tief ervaren. Wiebe: “De lijnen zijn kort en er werd snel gescha­keld. Materiaal werd binnen een week gele­verd. Dat is wel anders bij andere partijen. Ik weet zeker dat we bij een volgend project weer met Hager in zee gaan.”

2S2A5493

Een succesvol project maken we samen

Ontdek wat je precies mag verwachten

Ons Service & Compe­tence Center heeft de exper­tise en erva­ring waarmee we jouw project tot een succes maken.