Smart home-ready met Matter.

De elek­tro­ni­sche opzet­mo­dules van ons nieuwe scha­kel­sys­teem zijn volledig draad­loos verbonden. Om de Matter-stan­daard te gebruiken, hoeven de modules alleen te worden verbonden binnen een Matter-omge­ving. Deze draadloze tech­no­logie maakt het systeem toekomst­be­stendig en op elk moment geschikt voor smart home-toepas­singen.
KNX-5

Toekomst­be­sten­dige bedie­ning. Vandaag eenvoudig te instal­leren.

Matter vereen­vou­digt smart home-instal­la­ties, verbe­tert compa­ti­bi­li­teit en verbindt appa­raten snel. Dit creëert nieuwe moge­lijk­heden voor elek­tro­tech­ni­sche professionals om oplossingen te plannen die effi­ciënt, duur­zaam en eenvoudig in gebruik zijn voor hun klanten.
KNX-4

Het elek­tro­ni­ca­plat­form.

Door een elek­tro­nisch inzet­stuk en de bijbe­ho­rende opzet­mo­dule te kiezen, wordt het apparaat smart home-ready en voor­be­reid op inte­gratie in het Matter ecosys­teem. De gese­lec­teerde functie blijft beschik­baar als op zich­zelf staande functie, onge­acht of de Matter-functionaliteit wordt gebruikt.
KNX-7

Bedie­ningsom­ge­vingen.

Matter is vandaag al in veel appa­raten geïn­te­greerd en ons elek­tro­ni­ca­plat­form is ontworpen om dit te onder­steunen. Iedereen die een Matter-geschikt product bezit of aanschaft, kan direct aan de slag. De bedie­ning verloopt via apps zoals Samsung Smart­Things of Apple HomeKit, zonder extra fabri­kant-apps of bijko­mende kosten.
hager-lifestyle-pic-007-double-switch-german-hollow-wall-box-1080x720px-DMCX-en-12-2025

Bedie­nings­op­ties.

De installateur maakt de woning smart home-ready. Alles daarna kan door de bewo­ners zelf op elk moment worden inge­steld en uitge­breid. De markt voor Matter-geschikte appa­raten blijft groeien, doordat steeds meer toepas­singen nu draad­loos kunnen worden aange­stuurd. Alle func­ties kunnen eenvoudig via een mobiel apparaat of digi­taal worden bediend.

Ontdek ons nieuwe scha­kel­sys­teem.

Maak kennis met de nieuwe gene­ratie Hager scha­ke­laars en wand­con­tact­dozen, gemaakt met oog voor detail en precisie. Elk onder­deel van het systeem staat voor een balans tussen design­kwa­li­teit, geavan­ceerde tech­no­logie en lang­du­rige betrouw­baar­heid.


Down­load de brochure en ontdek onze nieuwste oplossingen!

Design-brochure-aanvraag-banner


Berker is nu Hager.

De klas­sieke Berker scha­ke­laars, wand­con­tact­dozen en designs leven voort onder de naam Hager. De kwali­teit en het design van Berker gecom­bi­neerd met de kracht van Hager, het beste van twee werelden. Gewoon beter. De klas­sieke Berker-serie blijft verkrijg­baar onder Hager-refe­ren­ties, met dezelfde afme­tingen en inter­faces als je gewend bent.


Onze inspan­ningen op het gebied van duur­zaam­heid.

Als onder­deel van onze Blue Planet Commit­ment hebben we stappen onder­nomen om de impact van ons nieuwe scha­kel­sys­teem te beperken.

Cradle-to-Cradle-gecer­ti­fi­ceerd®.

Ons nieuwe scha­kel­sys­teem is ontworpen volgens de Cradle to Cradle®-ontwerp­fi­lo­sofie. Onze klanten profi­teren van materialen die bewust zijn ontworpen om veiliger en mili­eu­vrien­de­lijker te zijn.
hager-lifestyle-pic-039-fywy-weare-manufacturing-blk-1080x720px-CME-en-09-2022

Plas­tic­vrije verpak­king.

De verpak­king van ons nieuwe scha­kel­sys­teem is gemaakt van gere­cy­cled karton of papier en biedt dezelfde mate van bescher­ming zonder afbreuk te doen aan de pres­ta­ties.
hager-lifestyle-pic-006-fywy-weare-manufacturing-blk-1080x720px-CME-en-09-2022

Gemaakt van gere­cy­cled materiaal.

De deco­ra­tieve onder­delen van onze nieuwe scha­ke­laars en wand­con­tact­dozen zijn gemaakt van 50% gere­cy­cled plastic (PCR).

Digi­tale tools die je verder helpen.

Desig­nas­sis­tent Style Hub

Onder­steunt bij het kiezen van het juiste ontwerp en dient als prak­tisch advies­hulp­middel.

Bestel­as­sis­tent

Voor het opstellen van lijsten en eenvoudig bestellen bij de groothandel, inclu­sief ondersteuning bij het vinden van nieuwe arti­kel­num­mers.

Vertaal­hulp

Voor het eenvoudig omnum­meren van huidige Berker arti­kel­num­mers naar nieuwe Hager arti­kel­num­mers.

KNX beschrif­tings-confi­gu­rator

Voor het maken van klant­spe­ci­fieke labe­ling op KNX tast­sen­soren.


Down­loads.

Down­load en bekijk onze brochures voor meer infor­matie over Hager schakelmateriaal.



Meer weten over ons nieuwe schakelmateriaal?

Neem contact met ons op en je krijgt deskundig advies over de verschil­lende designs, toepas­sings­mo­ge­lijk­heden en hoe we je kunnen onder­steunen bij je volgende project.