De nieuwe serie
hw+ vermo­gens­au­to­maten

Ontdek het vermo­gens­au­to­maten port­folio van Hager. De HW1 tot 1.600 A. De HW2 tot 2.500 A, en de HW4 tot 4.000 A

Beispiel einer Installation Hager HW1 offener Leistungsschalter bis 1.600 A, der von Mann bedient wird

Hoge flexi­bi­li­teit en func­ti­o­na­li­teiten:
Vermo­gens­au­to­maten HW1, HW2 en HW4

De veilig­heids­eisen voor elektrische systemen worden steeds strenger vanwege stren­gere normen en slim­mere instal­la­ties. Onze nieuwe vermo­gens­au­to­maten bevatten alle func­ties die je nodig hebt voor maxi­male bescher­ming tegen gebeur­te­nissen zoals kort­slui­tingen, aard­fouten of over­be­las­tingen. Het systeem combi­neert alle func­ties die nodig zijn om de installatie veiliger en over­zich­te­lijker te maken. Dankzij de diverse func­ti­o­na­li­teiten en toebe­horen kun je onze nieuwe ACB volledig uitbreiden en afstemmen op al jouw eisen.

Frontalansicht Hager HW1 offener Leistungsschalter bis 1.600 A mit HWW452H Auslöseeinheit

HW1

400 - 1.600 A

Frontalansicht Hager HW2 offener Leistungsschalter bis 2.500 A mit installierter Auslöseeinheit sentinel LSI/LISG

HW2

630 - 2.500 A

Frontalansicht Hager HW4 offener Leistungsschalter bis 4.000 A mit installierter Auslöseeinheit sentinel LSI/LISG

HW4

1.000 - 4.000 A




De voor­delen van de
hw+ vermo­gens­au­to­maten

Veilige en gebruiks­vrien­de­lijke trip-units

Verbin­ding via Bluetooth*

Plug-and-plan rating plug

Meet­func­ties*

Eenvou­dige inbe­drijfs­stel­ling via software

Waar­schu­wingen en trip-alarmen

Veilige en eenvou­dige plaat­sing van toebe­horen

Eenvou­dige vergren­de­ling

Geavan­ceerde bevei­li­gingen*

Modbus commu­ni­catie*

Geavan­ceerde alarmen*

Regel­func­ties*


*Alleen geïn­te­greerd in vermo­gens­scha­ke­laar sentinel Energy



Down­load de brochure
hw+ vermo­gens­au­to­maten

Vermo­gens­au­to­maten kunnen worden ingezet voor allerlei toepas­singen, maar hun vereisten vari­ëren afhan­ke­lijk van de situ­atie. Net zoals de vereisten verschillen, geldt dat ook voor de behoeften van elke doel­groep. Met de hw+ serie combi­neert Hager alles wat maar te wensen valt. Lees alle moge­lijk­heden in onze uitge­breide brochure.


Toepas­baar met de
Univers N en Unimes H

De vermo­gens­ap­pa­raten van de hw+ serie

De vermo­gens­au­to­maten hw+ met de Sentinel en Sentinel Energy vermo­gens­scha­ke­laars bieden betrouw­bare bescher­ming tegen over­be­las­ting, kort­slui­ting en andere storende factoren. Dankzij hun compacte ontwerp kunnen ze worden geïn­te­greerd in de Univers N- of Unimes H schakel- en verdeel­in­rich­ting.

Frontalansicht geschlossener und bestückter Hager Anreihschrank univers N für Niederspannungsanlagen bis zu 1.600 A

Univers N

Of het nu gaat om een winkel­cen­trum, kanto­ren­com­plex of univer­si­teit - in gebouwen en infra­struc­turen met veel acti­vi­teit moet te alle tijde een orde­lijke ener­gie­voor­zie­ning worden gega­ran­deerd. Dit is waar ons modu­laire univers N-systeem van pas komt. Met eenvou­dige confi­gu­ratie, flexibel ontwerp en snelle installatie. Het maakt niet uit of je een planner, elek­tri­cien of scha­kel­mon­teur bent.

Frontalansicht Hager unimes H Hochstromsystem aus Verbund mehrerer unimes H Schränke, Detailansicht linkes Drittel

Unimes H

Het Unimes H-ener­gie­ver­deel­sys­teem tot 4.000 A zet de norm in schakel- en verdeel­in­rich­tingen op het gebied van hoge bedrijfs­stromen en kort­sluit­vast­heid. De schakel- en bevei­li­gings­ap­pa­raat­com­bi­na­ties met het Unimes H-verdeel­sys­teem bieden uitste­kende bescher­ming voor mensen en systemen.



Heb je vragen over de hw+ vermo­gens­au­to­maten? 

Wij helpen je graag!

Wil je meer weten over onze vermo­gens­scha­ke­laars of wil je ondersteuning bij de confi­gu­ratie? Neem eenvoudig contact op met ons.