Smart. Safe. Simple.
HW1 vermo­gens­au­to­maten

De nieuwe serie ACB's van Hager

Ontwik­keld om te voldoen aan al je vereisten. Maxi­maal vermogen dat mini­male ruimte in beslag neemt. Gemak­ke­lijk te confi­gu­reren naar jouw wensen.


Ontdek onze nieuwe serie compacte ACB's

ACB-serie HW1

01:47


Inge­bouwde bescher­ming

De compacte HW1 ACB past naad­loos in onze Unimes-verdeel­sys­temen. Altijd aanwezig in het hart van je schakel- en verdeel­in­rich­ting zorgt de HW1 voor betrouw­bare bescher­ming tegen over­be­las­ting, kort­slui­ting en externe versto­ringen.


Ontwik­keld om te beschermen

HW1 vermo­gens­au­to­maten

De Hager HW1 ACB heeft één doel: het opti­ma­li­seren van de betrouw­baar­heid van je systeem. Bescher­ming, ergo­no­mi­sche func­ties, verschil­lende aansluit­mo­ge­lijk­heden en onge­ë­ve­naarde product­kwa­li­teit worden in een robuust model met bijzonder compacte afme­tingen gecom­bi­neerd. De verschil­lende handige func­ties maken het monteren en confi­gu­reren eenvou­diger dan ooit.


De specificaties
op een rij

Prak­tisch design, slimme montage-eigen­schappen, veel­zij­dige instel­lings­mo­ge­lijk­heden

LCD-display

Het LCD-display maakt het confi­gu­reren en aanpassen van de instel­lingen van je trip-unit eenvoudig.

Sentinel trip-unit

De instel­lingen van de Sentinel trip-unit kunnen veilig worden gecon­fi­gu­reerd met de toetsen en het LCD-display.

Rating plug

De plug-and-play rating plug maakt aanpas­sing aan je systeem eenvoudig.

OAC-module

Tot vijf opti­o­nele uitgaande alarm­con­tacten kunnen worden toege­voegd om oorzaken van trippen te iden­ti­fi­ceren.

Klem­blok

Eenvou­dige aansluiting op acces­soires en spoelen via snel­aan­sluit­klemmen.

OLP/OLK vergren­de­ling

Deze sleutel- of hang­slot­voor­zie­ning vergren­delt de UIT-knop in de UIT-stand.


Push & lock spoelen

Veilig en eenvoudig uit te rusten. De spoelen zijn eenvoudig uit te rusten dankzij het gepa­ten­teerde vergren­de­lings­sys­teem.

Rekken en opslag

Perfect en veilig in het chassis geïn­te­greerd.

Afschei­dings-schermen

De vergren­del­bare afschei­dings-schermen bedekken de stroom­con­tacten zodra de vermo­gens­au­to­maat van het chassis wordt verwij­derd.
acb-hw1-plugin

Uitschuif­baar systeem

De vermo­gens­au­to­maat kan eenvoudig worden verwij­derd dankzij de gelei­de­rails die uit het chassis getrokken kunnen worden.

Type­plaatje en QR-code

Een over­zicht van alle infor­matie die je nodig hebt voor je vermo­gens­au­to­maat, inclu­sief de specificaties.

Vergen­del­baar in positie

Met deze functie kan de uitrijd­bare vermo­gens­au­to­maat in een van drie posi­ties worden vergren­deld: CONNECTED, TEST, DISCON­NECTED.

Leer hoe het werkt, met onze how-to video's

In 9 handige how-to video's ontdek je hoe je de ACB confi­gu­reert en hulp­com­po­nenten aansluit. Klik op het play­list-symbool in de rech­ter­bo­ven­hoek van de video om alle beschik­bare video's te zien.

 

Assor­ti­ment handige acces­soires

Sleu­tel­ver­gren­de­ling UIT-stand (OLK)

Om alleen de UIT-knop te vergren­delen, moet een Ronis-slot worden aange­bracht.

Druk­knop­af­dek­king (PBC)

De bedie­nings­knoppen kunnen worden vergren­deld met een trans­pa­rante afdek­king om onbe­doeld indrukken te voor­komen. Deze afdek­king zorgt ook voor mech­ni­sche force­ring in de UIT-stand.

Spoelen (SH/CC/UV)

Tot twee uitscha­kel­spoelen
Tot twee onder­span­nings­spoelen
Een inscha­kel­spoel

  • Veilig en eenvoudig te instal­leren

  • Voor alle gebrui­ke­lijke voedingsspan­ningen

Motoraan­drij­ving (MO)

  • Veilig en eenvoudig te instal­leren

  • Voor alle gebrui­ke­lijke voedingsspan­ningen

Hulp­con­tacten (AX)

  • Hulp­con­tacten meet stan­daard pasvorm

  • Vier af-fabriek uitge­ruste contacten


Powerway

De nieuwe Unimes-kast voor de HW1 ACB's

De juiste kast­op­los­sing binnen het Unimes-systeem zorgt dat je de nieuwe vermo­gen­scha­ke­laar HW1 perfect kunt inte­greren. Powerway is de nieuwe kast voor de Hager HW1 ACB’s met een bereik tot 1600 A. De ACB’s zijn zowel vast als uitrijd­baar in te bouwen. Met HW1 en Powerway bouw je een moderne ingangs-/uitgangs- of koppel­kast. In het boven- en onder­com­par­ti­ment is ruimte voor het inbouwen van verschil­lende componenten.



Speciaal afge­stemd op ieders behoefte

Ontwerpers, paneel­bou­wers, instal­la­teurs, gebrui­kers: onze HW1 ACB biedt alle func­ties die je nodig hebt om plan­ning, constructie en gebruik in elke omge­ving te opti­ma­li­seren.

Ontwerpers

  • Flexi­bi­li­teit in plan­ning en confi­gu­ratie

  • Complete trans­pa­rantie voor maxi­male schaal­baar­heid

Paneel­bou­wers

  • Korte lever­tijden

  • Eenvou­dige inte­gratie in bestaande instal­la­ties

Instal­la­teurs

  • Eenvou­dige aanpas­sing van instel­lingen en inbe­drijf­stel­ling via de Hager Power Setup-software

Gebrui­kers

  • Scha­ke­loor­zaken en alarm­mel­dingen

  • Pre-alarm over­be­las­ting en onder­houds­in­di­cator

van de

Docu­men­tatie HW1

Meer infor­matie over de HW1 vermo­gens­scha­ke­laars vind je in de brochure


Betrouw­baar ontwerpen met Hagercad

Met verde­ler­cal­cu­latie- en ontwerpsoft­ware Hagercad kun je snel en effi­ciënt een veilige en kwali­ta­tief goede installatie ontwerpen. Om goed aan te kunnen sluiten op de wensen van de markt en de steeds veran­de­rende normen en tech­ni­sche eigen­schappen van producten is Hagercad ontwik­keld.

Meer weten over onze oplossingen voor ener­gie­dis­tri­butie?