Zeker :effi­ciënt

Effi­ci­ëntie is essentieel door de groei­ende vraag naar snel­lere en goed­ko­pere woningbouw. Instal­la­teurs moeten snel, veilig en met mini­male verspil­ling werken, vooral gezien het tekort aan vaktech­nisch perso­neel en de nood­zaak voor extra kennis. Trends zoals modu­laire woningbouw, slimme ener­gie­be­heer­op­los­singen en prefab-instal­la­ties maken flexibele, snel te instal­leren producten nood­za­ke­lijk. Hager biedt oplossingen die instal­la­ties opti­ma­li­seren, kosten verlagen en veilig­heid verhogen, zodat je effi­ciënt kunt werken in complexe projecten.



Ontvang de kennis­serie
zeker:effi­ciënt

Effi­ci­ëntie de sleutel tot succes

Bij Hager weten we dat effi­ci­ëntie het verschil maakt in jouw werk. Daarom delen we waar­de­volle inzichten waarmee je tijd, kosten en ruimte bespaart – nu en in de toekomst. Meld je aan voor onze gratis kennis­serie en ontdek de nieuwste trends, tech­nieken en oplossingen op het gebied van effi­ci­ëntie in de elek­tro­tech­niek.

Zeker veilig - Kennisserie banner

Bescher­ming en effi­ci­ëntie in een:
RCBO

Snel instal­leren zonder conces­sies aan veilig­heid

De Hager RCBO biedt een compacte oplossing voor zowel over­stroom­be­vei­li­ging als aard­lek­be­scher­ming. Dankzij de QuickConnect-tech­no­logie kan de installatie snel en zonder gereed­schap worden uitge­voerd. Dit bespaart tijd tijdens de installatie en verhoogt tege­lij­ker­tijd de veilig­heid. De Hager RCBO is dus de perfecte keuze voor instal­la­teurs die effi­ciënt willen werken zonder conces­sies te doen aan de bescher­ming van hun klanten.

zeker efficient - rcbo

Flexibel uitbreiden kamrail

Eenvou­dige installatie en snelle uitbrei­dingen

De Hager Kamrail maakt het eenvoudig om componenten vooraf te instal­leren en snel uit te breiden. De vooraf geïn­stal­leerde Kamrail zorgt ervoor dat je de installatie snel kunt aanpassen zonder opnieuw te hoeven bedraden. Deze flexibele oplossing is ideaal voor instal­la­teurs die effi­ciënt met ruimte willen omgaan, en snel de beno­digde uitbrei­dingen kunnen door­voeren zonder dat dit ten koste gaat van de veilig­heid.

zeker efficient - kamrail

Slimme oplossingen Vision

Modulair en ruim­te­be­spa­rend voor de toekomst

De Hager Vision groe­pen­kast is de oplossing voor instal­la­teurs die werken met de nieuwste tech­no­lo­gieën zoals zonne­pa­nelen, laad­palen en warm­te­pompen. Met zijn modu­laire opbouw en ruim­te­be­spa­rende ontwerp biedt de Vision groe­pen­kast een effi­ci­ënte manier om alle ener­gie­stromen in een woning te verdelen. Boven­dien maakt het ontwerp het eenvoudig om de kast in de toekomst uit te breiden, wat de installatie nog flexi­beler maakt. Perfect voor instal­la­ties die snel en veilig moeten worden uitge­voerd.

zeker efficient - vision

HEB-boekje

Een boek vol met kennis!

Is het nood­za­ke­lijk om de PV-omvormer aan te sluiten via een aard­lek­scha­ke­laar? Is het toege­staan om meer­dere aders in één kooi­klem te plaatsen? Wat is de proce­dure voor een warm­te­be­re­ke­ning bij het samen­stellen van een verdeler? En hoe moet ik een speci­fieke richt­lijn uit de NEN1010 of de NPR inter­pre­teren? Al deze prak­tijk­vragen worden behan­deld in de Hager Elektro Bundel, ook bekend als de HEB

Zeker veilig - HEB banner