Onze nieuwe stan­daard. Dezelfde prijs.

Van Berker naar Hager. Het beste van twee werelden.

De scha­ke­laars die je al decen­nia­lang kent en vertrouwt, blijven bestaan. Veer­tien jaar na de toetre­ding tot de Hager-familie wordt het part­ner­schap nu offi­cieel voort­gezet onder één naam: Hager. Het Hager schakelmateriaal bouwen we verder uit onder één sterk merk, met één toekomst­be­stendig plat­form.

hager-emotional-pic-006-new-standard-a1-white-black-1080x720px-DMCX-en-12

Minder complexi­teit. Grotere flexi­bi­li­teit.

Onze nieuwe stan­daard bundelt de meest gebruikte opties in één over­zich­te­lijke collectie. Twee kleuren, afwer­kingen en vormen, alle­maal voor één prijs, voor meer ontwerp­vrij­heid en een eenvou­di­gere plan­ning.
hager-lifestyle-pic-002-a8-ink-stone-a8-concrete-stone-c1-sand-1080x720px-DMCX-en-12-2025

Zwart of Wit.

Kies uit zwart of wit, mat of glan­zend, met afge­ronde (C.1) of hoekige (A.1) afdekramen, alle­maal voor één prijs.
Blok3-compatible

Eenvou­di­gere upgrades.

Dankzij het back­wards compa­tible ontwerp zijn Berker-instal­la­ties eenvoudig te upgraden, zonder opnieuw te bedraden.

81 mm te klein?

Bekijk dan ook eens onze A.8 en C.8 series in 88 mm. Verkrijg­baar in aluminium, edel­staal en glas.

Actie schakelmateriaal

Maak kennis met de nieuwe stan­daard serie Hager schakelmateriaal en ontvang een gratis bluetooth speaker cadeau. Daar­naast ontvangt iedere 10e deel­nemer een iPad 2025 - A16 -128 GB cadeau!


Ontdek onze nieuwe stan­daard.

A.1 Zwart mat

A.1 Wit glan­zend

C.1 Wit mat

C.1 Zwart glan­zend


Ontdek ons nieuwe scha­kel­sys­teem.

Maak kennis met de nieuwe gene­ratie Hager scha­ke­laars en wand­con­tact­dozen, gemaakt met oog voor detail en precisie. Elk onder­deel van het systeem staat voor een balans tussen design­kwa­li­teit, geavan­ceerde tech­no­logie en lang­du­rige betrouw­baar­heid.


Down­load de brochure en ontdek onze nieuwste oplossingen!

Design-brochure-aanvraag-banner

Berker is nu Hager.

De klas­sieke Berker scha­ke­laars, wand­con­tact­dozen en designs leven voort onder de naam Hager. De kwali­teit en het design van Berker gecom­bi­neerd met de kracht van Hager, het beste van twee werelden. Gewoon beter. De klas­sieke Berker-serie blijft verkrijg­baar onder Hager-refe­ren­ties, met dezelfde afme­tingen en inter­faces als je gewend bent.


Onze inspan­ningen op het gebied van duur­zaam­heid.

Als onder­deel van onze Blue Planet Commit­ment hebben we stappen onder­nomen om de impact van ons nieuwe scha­kel­sys­teem te beperken.

Cradle-to-Cradle-gecer­ti­fi­ceerd®.

Ons nieuwe scha­kel­sys­teem is ontworpen volgens de Cradle to Cradle®-ontwerp­fi­lo­sofie. Onze klanten profi­teren van materialen die bewust zijn ontworpen om veiliger en mili­eu­vrien­de­lijker te zijn.
hager-lifestyle-pic-039-fywy-weare-manufacturing-blk-1080x720px-CME-en-09-2022

Plas­tic­vrije verpak­king.

De verpak­king van ons nieuwe scha­kel­sys­teem is gemaakt van gere­cy­cled karton of papier en biedt dezelfde mate van bescher­ming zonder afbreuk te doen aan de pres­ta­ties.
hager-lifestyle-pic-006-fywy-weare-manufacturing-blk-1080x720px-CME-en-09-2022

Gemaakt van gere­cy­cled materiaal.

De deco­ra­tieve onder­delen van onze nieuwe scha­ke­laars en wand­con­tact­dozen zijn gemaakt van 50% gere­cy­cled plastic (PCR).

Digi­tale tools die je verder helpen.

Desig­nas­sis­tent Style Hub

Onder­steunt bij het kiezen van het juiste ontwerp en dient als prak­tisch advies­hulp­middel.

Bestel­as­sis­tent

Voor het opstellen van lijsten en eenvoudig bestellen bij de groothandel, inclu­sief ondersteuning bij het vinden van nieuwe arti­kel­num­mers.

Vertaal­hulp

Voor het eenvoudig omnum­meren van huidige Berker arti­kel­num­mers naar nieuwe Hager arti­kel­num­mers.

KNX beschrif­tings-confi­gu­rator

Voor het maken van klant­spe­ci­fieke labe­ling op KNX tast­sen­soren.


Down­loads.

Down­load en bekijk onze brochures voor meer infor­matie over Hager schakelmateriaal.



Meer weten over ons nieuwe schakelmateriaal?

Neem contact met ons op en je krijgt deskundig advies over de verschil­lende designs, toepas­sings­mo­ge­lijk­heden en hoe we je kunnen onder­steunen bij je volgende project.