Zeker :duurzaam
Klaar voor de toekomst
Steeds meer klanten vragen naar duurzame oplossingen zoals warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen. Daarnaast neemt de complexiteit van installaties toe, waarbij de kwaliteit en veiligheid van installaties nog belangrijker wordt. Als installateur speel jij een belangrijke rol tussen de klantbehoefte en de installatie van betrouwbare en toekomstbestendige oplossingen. Bij Hager ondersteunen wij jou met de juiste producten en kennis, om vooral veilig en efficiënt in te spelen op de duurzamere veranderingen in de markt.
Ontvang de kennisserie – zeker :duurzaam
Versterk je kennis over duurzame elektrotechniek
Bij Hager geloven we dat duurzame keuzes beginnen met de juiste informatie. In onze 3-delige kennisserie bieden wij waardevolle informatie over energiezuinig en duurzaam werken. Meld je aan voor onze gratis 3-delige kennisserie en ontdek de nieuwste trends, technieken en oplossingen op het gebied van duurzaamheid.

Vision groepenkast: Duurzaam en efficiënt
Duurzaamheid begint bij de juiste installatie
De groepenkast is de start van elke duurzame installatie. Het belang van een slimme, efficiënte en overzichtelijke groepenkast maakt de integratie en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en laadstations een stuk eenvoudiger. Bij Hager ben je dan op het goede adres, met de Vision Groepenkast heb je een eenvoudig en efficiënt design, dankzij modulaire opbouw en een ruimte indeling, installeer je veilig, sneller en duurzamer. Bovendien is de Vision groepenkast ontworpen voor een lange levensduur!

Flow: slim en duurzaam energiebeheer
Optimaliseer energieverbruik
Met Flow haal jij het maximale uit jouw energie. Dankzij de interne communicatie tussen de Flow-energiemanager en het witty plus laadstation kan door zonnepanelen opgewekte energie optimaal worden benut. Dit alles-in-één HEMS is te combineren met een PV-systeem en/of warmtepomp. Ook kun jij via je smartphone, tablet of laptop al je energiestromen in real-time in de gaten houden.

serie berker W.1: een duurzamere toekomst
Hetzelfde functionele ontwerp nu extra duurzaam
De serie berker W.1 is ontworpen voor veeleisende omgevingen, met een stevige behuizing die bestand is tegen stof, water en stoten. Nieuw is dat deze buitenserie nu deels wordt geproduceerd met Ocean Bound Plastic: gerecycled materiaal uit kustgebieden, voordat het de oceaan bereikt. Daarmee combineert de W.1 betrouwbare prestaties met een duurzamer productieproces. Ideaal voor buitenopstellingen waar functionaliteit voorop staat – en milieubewust installeren de nieuwe norm is.

HEB-boekje
Praktische kennis voor duurzame installaties
Hoe sluit je een PV-omvormer veilig aan? Wat zegt de norm over laadpalen en overstroombeveiliging? En hoe dimensioneer je een verdeler met zonnepanelen, warmtepomp en laadpunt? In de Hager Elektro Bundel (HEB) vind je heldere antwoorden op dit soort vragen. Een compact boekje vol praktische kennis voor installateurs die werken aan duurzame, toekomstbestendige installaties.