Hagercad Software
Hoe kunnen we helpen?
We begrijpen dat er tijdens het werk vragen ontstaan. Om je zo snel mogelijk vooruit te helpen, hebben we de meest gestelde vragen over over verdelerontwerpprogramma Hagercad verzameld inclusief antwoord. Staat je vraag er niet bij of wil je meer weten? Dan staan we uiteraard voor je klaar.
Wat is Hagercad?
Hagercad is software om verdelers te ontwerpen, offertes te maken of een accessoire lijst te maken. Eenvoudig, efficiënt, flexibel en betrouwbaar. Volledig gedocumenteerd, visualiseer in 3D, beheer projecten vanuit één database.
Hoe kom ik aan Hagercad software voor verdelerontwerp?
Je kunt de app-installer downloaden en zelf met de software aan de slag gaan of je aanmelden voor een kostenloze training van 1 dag bij Hager. Om met Hagercad te kunnen werken, heb je een MyHager-account nodig, naast de nodige kennis van elektrotechniek. Heb je interesse om een training te volgen, ben je installateur, paneelbouwer of andersoortige expert in het elektrotechnische vakgebied, kijk dan onder Kennis en inspiratie voor het trainingsaanbod.
Hoe installeer ik Hagercad?
Hagercad installeer je met behulp van de app-installer. Om met Hagercad te kunnen werken, heb je een MyHager-account nodig, naast de nodige kennis van elektrotechniek.
Installatiehandleiding Hagercad Basis-editie
Waarom heb ik een MyHager account nodig voor Hagercad?
Via MyHager log je in bij Hagercad. Je hoeft niet telkens opnieuw in te loggen met MyHager, het systeem onthoudt je inlog¬ge¬ge¬vens gedurende één maand. Daarna log je opnieuw in met je MyHager-account, bewaar je inloggegevens dus goed!
Wat zijn de minimale computervereisten voor het gebruik van Hagercad?
- Processor: Intel Core i7 7th generation
- RAM: 16 GB
- Harddisk capaciteit: 4 GB
- Beeldschermresolutie: 1280 x 800.
Werken met 2 schermen werkt het prettigst.

Zet de schaal van je beeldscherm op 100% of 125%, niet groter om probleemloos met Hagercad te werken.

Zijn er verschillende versies van Hagercad?
In maart 2024 is Hagercad 6.1 actief geworden. Dit programma staat volledig los van voorgaande Hagercadversies. Binnen Hagercad vallen de Basis-editie, Expert-editie en Premium-editie.
Wat kan ik met de Basis-editie van Hagercad?
De Basis-editie van Hagercad is ontwikkeld voor het ontwerpen van elektrotechnische installaties tot 630A. Dit voldoet voor de meeste installateurs en gebruikers van Hagercad. Mocht je een hogere editie nodig hebben, neem dan contact op met je contactpersoon bij Hager, dan beoordeelt Hager of een andere editie passend is.
Kan ik een Premium-editie van Hagercad krijgen?
De Premium-editie van Hagercad is bedoeld voor paneelbouwers en installateurs met paneelbouwactiviteiten tot 4000A. Heb je de Premium-editie nodig voor je werk, neem dan aub contact op met je Hager-contactpersoon. Hager bepaalt dan samen met jou of de aanvraag ingewilligd wordt en of het nodig is om een training te volgen.
Kan ik een Expert-editie van Hagercad krijgen?
De nieuwe Expert-editie van Hagercad is bedoeld voor bedrijven die ontwerpen en/of bouwen tot 1600A. Heb je de Expert-editie nodig voor je werk, neem dan aub contact op met je Hager-contactpersoon. Hager bepaalt dan samen met jou of de aanvraag ingewilligd wordt en of het nodig is om een training te volgen.
Hoe kom ik aan een Expert-editie of Premium-editie van Hagercad?
Gebruik van Hagercad Expert of Premium wordt door Hager toegewezen als je voldoet aan de voorwaarden. De Premium-editie is specifiek bedoeld voor paneelbouwers en installateurs met paneelbouwactiviteiten tot 4000A. Je volgt een training om toegang te krijgen tot de Premium-editie. De Expert-editie is bedoeld voor installateurs die ontwerpen en/of bouwen tot 1600A. Het kan zijn dat Hager je hiervoor een specifieke training laat volgen. Neem contact op met je Hager-contactpersoon als je een hogere editie van Hagercad nodig hebt.
Werkt Hagercad offline of online?
Hagercad kun je online gebruiken, maar ook offline op een stand-alone computer. Er moet wel 1x per maand ingelogd worden via myHager om de licentiesleutel te activeren.
Kun je projecten in de cloud opslaan?
Cloudopslag en samenwerken via de cloud is mogelijk bij de Expert- en Premium-editie van Hagercad. Gelijktijdig aan het hetzelfde project werken is niet mogelijk.
Hoeveel MB krijg ik om in de cloud te werken bij de Expert en Premium-editie?
Users krijgen bij de Expert editie 300 MB en bij de Premium editie 900 MB in de cloud. Het is aan te raden om na afloop van een project het project te comprimeren, lokaal op te slaan en uit de cloud te verwijderen.
Kan ik Hagercad 5.12 blijven gebruiken als ik overga naar Hagercad 6?
Ja, de programma’s werken los van elkaar.
Kan ik Hagercad ook in een andere taal zetten?
Bij instellingen kan een andere taal dan Nederlands gekozen worden, zoals Engels, Pools of Duits. Dit gaat om de systeemteksten, niet om de inhoud en de artikelen.
Hoe importeer ik prijslijsten en condities in Hagercad?
In de handleiding “importeren nieuwe prijzen Hagercad_HC6” staat hoe je prijslijsten en condities importeert in Hagercad.
Hoe importeer ik medewerkers in Hagercad?
Het importeren van medewerkers werkt hetzelfde als het importeren van condities: exporteren uit de vorige Hagercadversie en importeren naar Hagercad 6.
Ik heb geen vaste contactpersoon bij Hager, maar wil graag informatie over Hagercad, waar kan ik naartoe bellen of mailen?
De servicedesk is bereikbaar via service@hager.nl of 073-6428584.
Na een jaar verloopt mijn toegang tot Hagercad automatisch, hoe kan ik dit verlengen met weer een jaar?
Toegang tot Hagercad is altijd geldig voor één jaar. Voor afloop van dat jaar kun je je licentie eenvoudig met een jaar verlengen. Verloopt je toegang, dan krijg je automatisch een bericht in je mailbox. Het verlengen verloopt via de knop in de e-mail of direct via je MyHager-account. In je MyHager-omgeving ga je naar “Mijn Hagercad Licenties Manager”, klik je op de tekst “verloopt op xx xx 202x” en voer de verlenging uit.

Heb je advies of hulp nodig?
We helpen je graag verder
Kijk ook eens onder het menu Support bij de FAQ's of de How-to video's voor een snel antwoord op je vraag. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op!