Het startpunt voor thuis laden: Witty Start
De startoplossing met de essentiële eigenschappen voor woningen.
![witty start](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/witty-start-aankoppelen-ls.jpg?h=640&la=nl-nl&hash=CF26FCE80093E3B318BE8582D0274EFD)
Compleet concept
De oplossing voor privaat laden met Witty Start bouw je op met een energieverdeler voor de woning - Vision of Vega, waar de dynamic load balancing module samen met het beveiligingscomponent in wordt geplaatst.
![](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/witty-start-concept-ls.jpg?w=1000&hash=A33A1F0AE6DE08D7A19306EEBB250750)
De Witty Start
brochure
Opladen makkelijk gemaakt
Het Witty Start laadstation voor vrijstaande en geschakelde woningen overtuigt door een doordacht ontwerp, eenvoudige installatie, diefstalbestendige toegangscontrole en variabel instelbaar laadvermogen. Wil jij meer weten? Neem dan een kijkje in de Witty Start brochure
De voordelen
van Witty Start
Witty Start maakt je eerste stappen op het gebied van elektrisch rijden eenvoudig. Het laadstation voor de eensgezinswoning heeft een verfijnd ontwerp, is robuust, weersbestendig en is instelbaar tot een laadcapaciteit van 22 kW. De kabelgoot aan de achterkant zorgt voor flexibele kabelinvoer vanaf boven, beneden en achteren. Witty Start is er dus klaar voor als jij er klaar voor bent!
Het laadstation
Witty Start is een basislaadstation, maar wel een
basis met alle essentiële functionaliteiten, zoals
geïntegreerde DC-foutstroomherkenning om
maximale laadveiligheid te waarborgen. De
toegangsregeling via sleutelschakelaar beschermt
tegen energiedieven.
Met behulp van een accessoire
is zelfs dynamic load balancing of PV-laden mogelijk
met de Witty Start.
![](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/elektromobilitaet/ladestationen-witty/hvg-residential-shooting-de-2021-042-squ.jpg?w=1000&hash=627EE273120DAD9ACD1C49C530F1DE46)
Nooit teveel stroom vragen met dynamic load balancing
Met behulp van de optionele printplaat en module zorg je ervoor dat de hoofdzekering van de woning beschermd is door dynamic load balancing.
![](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/laadmanager-ev304-s.jpg?w=1000&hash=A8A7407D946E4CB18A8DAFD47721ACAE)
Bekijk de specificaties in de online catalogus
Alle informatie van de laadstations en toebehoren direct beschikbaar.
![](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/witty-ecat-verwijzing.jpg?w=1000&hash=0D9CA255297525A60BF90F6FCE5C02BB)
Witty Solar
+ Flow
Laden, beheren, opslaan. Complete oplossing uit één hand.
Met de Flow-energiemanager, laadstation Witty Solar en, verwacht in 2024, Flow-energie-opslag laat je jouw klanten meer zelfvoorzienend worden.
De alles-in-één oplossing is direct aan te sluiten op een PV-systeem en/of warmtepomp, zodat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de eigen opgewekte energie.
![Symbolbild flow Energiemanagement Komplettsystem mit Solaranlage, Energiespeicher, Energiemanager sowie E-Ladestation witty solar für E-Auto](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/flow/flow_r2_witty_solar_energiespeicher_energiemanager/h-flow-composing-efh-adobestock_105533284_lan.jpg?w=1000&hash=0536AAA7727D04DE94AAA4DE9FDD4A70)
![](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/170_electric_car.png?w=120&hash=9F14C08460A355B79AD66691BE41EA87)
The power in your hands
Complete concepten voor elke laadvereiste - particulier en (semi-)publiek
Met een totaaloplossing voor laadbeheer of energiemanagement én energiedistributie vervullen we niet alleen verschillende klantwensen, maar ook jouw behoefte aan eenvoudige, snelle installatie en inbedrijfstelling.
Training volgen?
Bekijk ons trainingsaanbod en verdiep jezelf verder in onze concepten voor e-mobility.
![](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/wissen/doorpage/seminar_16_239_squ.jpg?w=1000&hash=0A9175B07825F653026A29CC53BE66E1)