Subsidie voor laad­pleinen

SPRILA

Wil je als bedrijf over­stappen op elektrisch rijden of je bestaande laadin­fra­struc­tuur uitbreiden (inclu­sief een slimme batterij)?

Let dan op: vanaf 24 september kun je de nieuwe subsidie SPRILA aanvragen voor private laad­pleinen, en vanaf 1 oktober de SPULA voor publieke laad­pleinen.

Witty Share

SPRILA subsidie

Wat is de SPRILA/ SPULA?

SPRILA is een subsi­die­pro­gramma dat speciaal is opgezet om bedrijven te onder­steunen bij de installatie van laadin­fra­struc­tuur voor elektrische voer­tuigen op eigen of gehuurd terrein. Dit kan bijvoor­beeld laad­palen of snel­la­ders op bedrijfs­lo­ca­ties omvatten die niet de hele dag open­baar toegan­ke­lijk zijn. Met deze rege­ling wil men de over­gang naar elektrisch vervoer versnellen en bedrijven finan­cieel onder­steunen bij de installatie van laad­punten.

 

Wat dekt de subsidie?

  • Advies over laadin­fra­struc­tuur
  • Installatie van laad­punten 
  • Inves­te­ringen in batte­rij­op­slag ten behoeve van laadin­fra­struc­tuur

 

Budget en aanvraag­pe­riode

Er is een budget van € 42,2 miljoen beschik­baar. De aanvraag­pe­riode loopt van 24 september tot en met 31 december 2024. Het subsi­die­be­drag is afhan­ke­lijk van het type laad­sta­tion, vermogen, en de grootte van het bedrijf, en kan tot 80% van de inves­te­rings­kosten dekken, met bedragen tussen € 452 en € 83.393. Het maxi­male subsi­die­be­drag per aanvrager is € 350.000 per kalen­der­jaar.

 

Daar­naast is er subsidie beschik­baar voor de installatie van stati­o­naire batte­rijen, zolang deze worden ingezet voor laadin­fra­struc­tuur. De vergoe­ding voor batte­rijen met een capa­ci­teit van maxi­maal 1.000 kWh bedraagt € 160 per kWh voor MKB's en € 80 per kWh voor grotere bedrijven.

 

 

Hoe kom je in aanmer­king voor SPRILA? Om in aanmer­king te komen, moet je aan een aantal voor­waarden voldoen, zoals:

  • KVK-inschrij­ving en installatie op privé­ter­rein
  • Plaat­sing van mini­maal vier AC-laad­punten (11 kW) of één DC-laad­sta­tion (20 kW)
  • Speci­fieke vereisten voor de batte­rij­ca­pa­ci­teit
  • Inge­diende offertes voor subsi­dies boven de € 25.000
  • Netca­pa­ci­teit en extra vermogen

 

Voor bedrijven die laadin­fra­struc­tuur willen instal­leren, is mogelijk meer vermogen nodig. Bij aanvragen boven de € 25.000 moet de beno­digde netca­pa­ci­teit binnen 50% van het gecon­trac­teerde vermogen blijven. Als dit niet het geval is, moet worden aange­toond dat de capa­ci­teit binnen 24 maanden zal worden uitge­breid. Bij beperkte netca­pa­ci­teit kan een oplossing als de Powe­rUp­grade van Joulz helpen om stroom­pieken op te vangen.

 

 

Aanvraag op tijd indienen

Omdat er veel vraag naar SPRILA wordt verwacht, kan het budget snel uitgeput raken. Het is daarom belang­rijk om tijdig contact met ons op te nemen, zodat we je aanvraag tijdig kunnen indienen en je de kans vergroot om de subsidie te ontvangen.


The power in your hands

Complete concepten voor elke laad­ve­r­eiste - parti­cu­lier en (semi-)publiek 

Met een totaal­op­los­sing voor laad­be­heer of ener­giema­na­ge­ment én ener­gie­dis­tri­butie vervullen we niet alleen verschil­lende klant­wensen, maar ook jouw behoefte aan eenvou­dige, snelle installatie en inbe­drijf­stel­ling.


Vragen?

Heb je vragen over SPRILA, wil je hulp bij de aanvraag of ben je benieuwd naar onze oplossingen voor ener­gie­op­slag en laad­op­los­singen? Neem gerust contact met ons op voor persoon­lijk advies.
Frontansicht  witty share nach Inbetriebnahme