Van slimme sturing naar efficiënt energiegebruik.
Van gebouwautomatisering naar energie-intelligentie.

Samenwerking domovea en flow.
Door de integratie van domovea en flow kunnen gebouwfuncties automatisch inspelen op de beschikbare energie. Een aantal voorbeelden in de praktijk:
- Laadpalen laden optimaal wanneer voldoende zonne-energie beschikbaar is.
- Klimaatinstallaties worden slim aangestuurd op basis van energieproductie en verbruik.
- Zonwering wordt aangestuurd door domovea om warmtebelasting en koellasten te beperken.
- Energieverbruikers worden automatisch aangestuurd op momenten waarop energie beschikbaar is.
- Energiedata en -stromen worden inzichtelijk gemaakt voor beter energiebeheer.

Maximaal rendement.
Eén overzichtelijk platform.
Zowel via de domovea-app als de Hager flow-app krijgen gebruikers realtime inzicht in:
- Energieproductie
- Energieverbruik
- Laadstatus van elektrische voertuigen
- Energiestromen binnen de installatie
- Historische prestaties
Zo heeft de gebruiker altijd controle over de energieverdeling en kan eenvoudig worden ingespeeld op veranderende energieprijzen en behoeften.

Toekomstbestendige investering.
De combinatie van Hager KNX met domovea en Hager flow biedt een sterke basis voor de toekomst:
- Gebouwautomatisering en energiemanagement in één geïntegreerd systeem
- Optimale benutting van eigen zonne-energie
- Lagere energiekosten en efficiënter energiegebruik
- Integratie van laadpalen, energieopslag en -beheer
- Meer comfort en gebruiksgemak
- Voorbereid op de energietransitie

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen met domovea en flow?
Onze experts zijn bij jou in de buurt en helpen je bij het bepalen van de oplossingen die het beste aansluiten op jouw behoeften. Ze begeleiden je van de planning tot en met de implementatie.