Actiepakket witty plus met P1 load balancing module
Vanaf 1 september 2026 is het actiepakket met het witty plus laadstation en de P1 load balancing module beschikbaar. In deze actie krijg je tegen een aantrekkelijke actieprijs een Witty plus inclusief een P1-module welke met een RJ11 kabel is aan te sluiten. Met deze bundel bied je als installateur een complete laadoplossing tegen een aantrekkelijke prijs aan, inclusief slimme functionaliteiten waar in de markt steeds meer vraag naar is.
De P1-module maakt dynamische load balancing mogelijk, waardoor het beschikbare vermogen in de woning efficiënt wordt benut. Daarnaast ondersteunt witty plus automatisch schakelen tussen 1- en 3-fase laden, zodat beschikbare zonnestroom optimaal kan worden benut. Het laadstation is MID-gecertificeerd voor een nauwkeurige registratie van zakelijke laadsessies (ERE). Dankzij de modulaire opbouw kan het platform in de toekomst worden uitgebreid voor ondersteuning van onder andere AFIR en ISO 15118.
Bekijk de actie bij jouw groothandel.
Actievoorwaarden
- Geldig van 1 september t/m 31 december 2026.
- Zolang de voorraad strekt (op = op).