Witty Park en de laadmanager: laden in de publieke ruimte
Alle laadstromen efficiënt beheren
![witty park](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/witty-park/hager-witty-park-lifestyle-pic-001-cme-en-07-2022_lan.jpg?h=640&la=nl-nl&hash=6AE8D433527364E0EF9B5B9CD4AD2767)
Compleet concept
De oplossing voor (semi-)publiek laden met Witty Park bouw je op met een energieverdeler - Veldverdeler of Univers - waar de laadmanager samen met het beveiligingscomponent in wordt geplaatst.
![](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/witty-park-concept_ls.jpg?w=1000&hash=B1F9E0009F99A5B646A78C588FDC8E77)
De complete oplossing
voor laden in de (semi-)publieke ruimte
Witty Park is het ideale laadstation voor (semi-) publiek gebruik. Het kan overal worden gebruikt voor het gelijktijdig laden van twee voertuigen. Combineer maximaal 40 laadstations per laadmanager voor optimale stroomverdeling. Wil jij meer informatie over de oplossing voor in de (semi-) publieke ruimte? Bekijk dan de brochure via onderstaande knop.
De plussen
van Witty Park
Een regelgeving als de EPBD III schrijft voor in welke situaties er minimaal één laadstations moet worden geïnstalleerd en welke voorbereiding voor uitbreiding er getroffen moeten worden. In de praktijk worden er op deze locaties vaak direct meerdere laadstations geplaatst.
Een bedrijfszekere en veilige elektrische infrastructuur is een vereiste. Laadstation Witty Park staat daarom niet op zichzelf, maar is onderdeel van een complete netwerk-laadinfrastructuuroplossing die je als installateur volledig kan aanleggen en beheren.
![](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/witty-park/hager-witty-park-lifestyle-pic-036-cme-en-07-2022_lan.jpg?w=1280&hash=CF944C6D048A58FB30FA5BCF56E26102)
Het laadstation
Veilig en krachtig laden
- Tot 22 kW (2x) laadcapaciteit
- Twee mode 2-contactdozen SCHUKO®,
laadstroom tot 32 A (3-fasig)
- Statisch en dynamisch laadmanagement
Toekomstbestendige communicatie
- Backend capaciteit via OCPP 1.6
- Voldoet aan DIN EN 61851
- Robuuste stalen behuizingen: beschermingsklasse IP54
- Toegangscontrole via RFID
Robuust en elegant design
- Behuizing van gepoedercoat roestvaststaal (antraciet)
- Slagvastheidsklasse IK10
- Beschermingsgraad IP 54
![](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/witty-park/witty-park-s-f7.jpg?w=1000&hash=DD5D96A21CC6273B31FF9CA7657F795A)
De laadmanager
Eenvoudig de energie verdelen
Flexibiliteit is essentieel bij het vermijden van knelpunten en overbelasting in het energiesysteem. Met de laadmanager kunnen maximaal 40 laadstations statistisch of dynamisch worden beheerd.
– Statisch en dynamisch laadmanagement
– Transformatormeting tot 2500 A
– Tot 20 laadstations per laadmanager, afhankelijk van type
– Verschillende laadposities en voorrangsinstellingen
– Beschikbaar in twee versies: voor alleen RFID-authorisatie (XEM510) of inclusief OCPP-communicatie naar backend (XEM520)
![Frontansicht Hager Lastmanager mit statisch und dynamisches Lastmanagement](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/witty-share/xem520_f7_squ.jpg?w=1000&hash=B263A09F9B888CC23438C27D79AFFD40)
Railkokersysteem
Unibar M
De railkoker wordt zo boven de laadstations gemonteerd dat ruimte wordt bespaard. Hoekconnectoren en aftakkasten zorgen voor snelle en eenvoudige verbinding. Nieuwe verbruikers kunnen flexibel worden toegevoegd, zonder dat daarbij het lopende bedrijf onderbroken wordt. De railkoker wordt gekenmerkt door belasting met lage ontvlambaarheid en goede elektromagnetische compatibiliteit (EMC).
![Frontansicht Stromschiene unibar M.](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/witty-share/h-unibar-m-de-juli-2022-zusammen_stoerer_f7_squ.jpg?w=1000&hash=A030A0D0D3AE33E1B3008AACCF79ACDE)
Bekijk de specificaties in de online catalogus
Alle informatie van de laadstations en toebehoren direct beschikbaar.
![](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/witty-ecat-verwijzing.jpg?w=1000&hash=0D9CA255297525A60BF90F6FCE5C02BB)
![](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/170_electric_car.png?w=120&hash=9F14C08460A355B79AD66691BE41EA87)
The power in your hands
Complete concepten voor elke laadvereiste - particulier en (semi-)publiek
Met een totaaloplossing voor laadbeheer of energiemanagement én energiedistributie vervullen we niet alleen verschillende klantwensen, maar ook jouw behoefte aan eenvoudige, snelle installatie en inbedrijfstelling.
Witty Solar
+ Flow
Compleet systeem uit één hand
Met de Flow-energiemanager, laadstation Witty Solar en, verwacht in 2024, Flow-energie-opslag laat je jouw klanten meer zelfvoorzienend worden.
De alles-in-één oplossing is direct aan te sluiten op een PV-systeem en/of warmtepomp, zodat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de eigen opgewekte energie.
![Symbolbild flow Energiemanagement Komplettsystem mit Solaranlage, Energiespeicher, Energiemanager sowie E-Ladestation witty solar für E-Auto](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/products/energiemanagement-evcs/flow/flow_r2_witty_solar_energiespeicher_energiemanager/h-flow-composing-efh-adobestock_105533284_lan.jpg?w=1000&hash=0536AAA7727D04DE94AAA4DE9FDD4A70)
Training volgen?
Bekijk ons trainingsaanbod en verdiep jezelf verder in e-mobility.
![hager kennisartikel training](https://assets.sc.hager.com/nl/-/media/project/hagerdeep/nederland/hager/b2b-nl/kennis/training-algemeen-hager-ls.jpg?w=1000&hash=B25DB7490090267703B6CCA17C13A890)