Energieopslag
Alles-in-een energiemanagement
Bij Hager geloven we in slimme, duurzame oplossingen die je energiebeheer naar een hoger niveau tillen. In de wereld van duurzame energie speelt energieopslag een cruciale rol en voor zowel bedrijven als woningen wordt energieopslag steeds belangrijker.
De voordelen van energieopslag
- Onafhankelijk
Energieopslag maakt het mogelijk om meer van je eigen opgewekte zonne-energie te gebruiken, zelfs wanneer de zon niet schijnt. Hierdoor ben je minder afhankelijk van het elektriciteitsnet en externe energieleveranciers. Dit geeft je meer controle over eigen energieverbruik en weerbaarder tegen schommelingen in energieprijzen. Voor bedrijven kan netcongestie worden omzeild en hiermee de noodzaak van een zwaardere aansluiting vaak voorkomen. - Slim energiemanagement
Het energiemanagementsysteem zorgt ervoor dat opgeslagen energie wordt gebruikt tijdens piekmomenten (peak shaving) en energieverbruik wordt geoptimaliseerd door middel van time shifting, wat onnodige kosten voorkomt. - Noodstroom
Bij het wegvallen van de netspanning zorgt de Power Station in noodstroommodus ervoor dat er van stroom wordt voorzien en meeste essentiële apparaten automatisch door blijft gaan.
Power Station: Alles-in-één-oplossing
De Power Station biedt een
complete oplossing voor woningeigenaren en bedrijven die hun energiebeheer
willen optimaliseren. Het systeem combineert zonne-energie, opslag en energiemanagement in één geïntegreerde oplossing. Bovendien zijn het de meest
stijlvolle systemen op de markt.
Meer weten over energieopslag
Bekijk hier de oplossingen voor thuis of voor bedrijven
Flexibiliteit en veiligheid
Onze power stations zijn ontworpen voor flexibiliteit: meerdere systemen kunnen parallel worden gekoppeld, waarbij Hager een Power Hub-behuizing levert die volledig voldoet aan de PGS37-normering. De S20 X PRO is goedgekeurd door Synergrid voor de Nederlandse markt, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid en veiligheid. Inmiddels kent de power station al 150.000 tevreden gebruikers in Duitsland en Nederland.