Aard­lek­au­to­maten (RCBO)
met QuickConnect


Bespaar tijd en werk effi­ci­ënter met de nieuwe QuickConnect-aard­lek­au­to­maten van Hager. Ontworpen om snel, eenvoudig en veilig te instal­leren, bieden deze componenten dé oplossing voor moderne instal­la­ties. De QuickConnect tech­no­logie maakt gebruik van veer­klem­ver­bin­dingen die je zonder gereed­schap kunt aansluiten. Een aard­lek­au­to­maat aansluiten met QuickConnect gaat 2 keer sneller op deze manier. 


QuickConnect is de slimme keuze voor effi­ci­ëntie en zeker­heid bij elke installatie.



De voor­delen
op een rij

Instal­la­tie­gemak met QuickConnect

- Snel­lere installatie
- Vermin­derde kans op fouten
- Betrouw­baar en veilig

 



Eenvou­dige bedra­ding
voedende zijde

Ook Hori­zon­tale kamrails worden alleen inge­stoken. Dit verhoogt de veilig­heid en de beschik­baar­heid van de verdeler. Je bespaart tot 40% monta­ge­tijd. De perma­nent constante veer­kracht maakt de verdeler boven­dien volledig onder­houds­vrij.
RST7040

Aansluiten

De hori­zon­tale kamrail wordt alleen via de Bi-Connect-klemmen aan de voedende zijde aange­sloten.
QC_RST6927

Loskop­pelen

Door middel van de DIN-rail­be­ves­ti­gings­schuif kan je het modulair component deze eenvoudig loskop­pelen van de DIN-rail.
QC_RST6914_lan

Verwij­deren

Wanneer de DIN-rail­be­ves­ti­gings­schuif open is, kunnen indi­vi­duele modu­laire componenten eenvoudig van de kamrail worden verwij­derd.

QC_RST7045

Demon­teren

Een lichte hendel­be­we­ging met de schroe­ven­draaier is voldoende om de kamrail te demon­teren.

van de

Ontdek onze QuickConnect aard­lek­au­to­maten

Instal­la­tie­gemak met QuickConnect

Met de Hager QuickConnect RCBO’s maak je de installatie gemak­ke­lijker dan ooit. Dankzij het intu­ï­tieve QuickConnect-systeem sluit je de aard­lek­au­to­maten in enkele seconden aan – snel, veilig en zonder gedoe.
ADM416QC

ADM416QC

Aard­lek­au­to­maat 4-p 16 A B-kar. 6 kA, 30 mA klasse A, QuickConnect
ADM420QC

ADM420QC

Aard­lek­au­to­maat 4-p 20 A B-kar. 6 kA, 30 mA klasse A, QuickConnect
ADS1-polig

ADS916G

Aard­lek­au­to­maat 1-p+N 16 A B-kar. 6 kA, 30 mA klasse A-G, QuickConnect

Meer infor­matie nodig?

Onze mede­wer­kers staan altijd voor je klaar om vragen over Hager producten te beant­woorden