Aardlekautomaat (RCBO) 4-polig - 6kA, B-16A, 30mA, type A, QC/QB ADM416QC
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Kamrail 5 product.page.accessories.products-available -
Vergrendelingfuncties 1 product.page.accessories.products-available -
Nulspanningsspoel 1 product.page.accessories.products-available -
Shunt afschakeling 2 product.page.accessories.products-available -
Hulpcontactblok 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Technische eigenschappen
-
Pooltype4P
-
Aantal beveiligde polen4
-
AfschakelkarakteristiekB
-
Type aardlekbeveiligingA
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP2X
-
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-16 kA
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp4000 V
-
Nominale spanning Ue230 - 400 V
-
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-13
-
Type voedingAC
-
Diëlectrische constante2 kV
-
Nominale stroom IN16 A
-
Nominale aardlekstroom Idn30 mA
-
Nominale stroom bij -25 °C19,51 A
-
Nominale stroom bij -20 °C19,2 A
-
Nominale stroom bij -15 °C18,88 A
-
Nominale stroom bij -10 °C18,56 A
-
Nominale stroom bij -5 °C18,24 A
-
Nominale stroom bij 0 °C17,92 A
-
Nominale stroom bij 5 °C17,6 A
-
Nominale stroom bij 10 °C17,28 A
-
Nominale stroom bij 15 °C16,96 A
-
Nominale stroom bij 20 °C16,64 A
-
Nominale stroom bij 25 °C16,32 A
-
Nominale stroom bij 30 °C16 A
-
Nominale stroom bij 35 °C15,61 A
-
Nominale stroom bij 40 °C15,22 A
-
Nominale stroom bij 45 °C14,83 A
-
Nominale stroom bij 50 °C14,44 A
-
Nominale stroom bij 55 °C14,05 A
-
Nominale stroom bij 60 °C13,66 A
-
Correctiefactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatieautomaten0,80
-
Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij AC1,13 - 1,45 A
-
Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 608986 kA
-
Vermogensverlies bij IN10,90 W
-
Frequentie50 - 50 Hz
-
Max. hoogte2000 m
-
Stroombegrenzingsklasse3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 40 °C
-
Opslag-/transport-temperatuur-55 - 70 °C
-
Graad van vervuiling IEC 6642
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2 - 2 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Elektrische levensduur in aantal cycli2000
-
Maximale aantal mechanische schakelingen4000
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek met massieve aders1 - 25 mm²
-
Aantal modulen4
-
Hoogte84 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte70 mm
-
Geschikt voor DIN-railJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ADM416QC
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad ADM416QC
Aardlekautomaat 4-p 16 A B-kar. 6 kA, 30 mA klasse A, quickconnect
PDF -
Gebruikshandleidingen
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,72 MB -
Productinformatie
Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025
PDF1,10 MB -
Europese conformiteitsverklaringen
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14
PDF267,41 kB