The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • MZ202
    De Hager MZ202 is een foutsignaalcontact (SD), hiermee kan de uitschakeling van de contacten op afstand worden gesignaleerd bij het optreden van een fout als gevolg van: 1) een elektrische storing of 2) uitschakeling door hulpcontact. De MZ202 heeft een nominale stroom In van 6A en is geschikt voor aardlekschakelaars van 16-63A. Het heractiveren van het hulpcontact gebeurt automatisch door herinschakelen van de automaat of de differentieelschakelaar.
    EAN-nummer
    3250614562020
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D73
    • Toebe­horen

    Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6A, 240 V AC MZ202

    Brutoprijs
    € 51,70
    / Stuk *
    € 51,70
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6A, 240 V AC

    MZ202

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      6 A
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroefaansluiting
    • Aansluit­wijze
      Klik montage
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      0,50
    Aansluiting
    • Soort contact
      1 verbreek + 1 maak
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      6 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      10 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      4000 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 415 V
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -40 - 80 °C
    Levens­duur
    • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
      12000
    • Elektrische levens­duur in aantal cycli
      6000
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      0,20 W
    Afme­tingen
    • Breedte
      9 mm
    • Diepte
      68 mm
    Samen­stel­ling
    • Aantal wissel­con­tacten
      0
    • Aantal verbreek­con­tacten
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration MZ202
    PDF
    RoHS report MZ202
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding MZ202 | Hager Nederland

      Afbeelding MZ202

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad MZ202 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager Nederland

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Installatiehandleiding cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Productinformatie

      Afbeelding Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025 | Hager Nederland

      Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025

      PDF
      1,10 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Nederland

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KF83D - Aansluitklem - 1X35 mm², stift
      KF83D
      Aansluitklem 1 x 35 mm² stift
      Brutoprijs
      € 4,05
      / Stuk *
      € 4,05
      / Stuk *
    • 2
      KCF663L - Verticale kamrail - 3-polig+N, 63A, 2 rijen links, 125 mm
      KCF663L
      Verticale kamrail 63 A 3p+N 2-rijen links 125 mm
      Brutoprijs
      € 59,50
      / Stuk *
      € 59,50
      / Stuk *
    • 3
      KDN180A - Kamrail vork - 1-polig, 16 mm², 12 modules
      KDN180A
      Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 14,20
      / Stuk *
      € 14,20
      / Stuk *
    • 4
      KCF668L - Verticale kamrail - 3-polig+N, 63A, 3 rijen links, 125 mm
      KCF668L
      Verticale kamrail 63 A 3p+N 3-rijen links 125 mm
      Brutoprijs
      € 59,50
      / Stuk *
      € 59,50
      / Stuk *
    • 5
      KDN163A - Kamrail vork - 1-polig, 10 mm², 12 modules
      KDN163A
      Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 12,90
      / Stuk *
      € 12,90
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group