The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • KCF663L
    EAN-nummer
    3250613730222
    Verpakking
    8 stuks
    Artikelgroep
    I50
    • Toebe­horen
    • Rail­koper en toebe­horen
    • Toon meer

    Verticale kamrail 63 A 3p+N 2-rijen links 125 mm KCF663L

    Brutoprijs
    € 59,50
    / Stuk *
    € 59,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verticale kamrail 63 A 3p+N 2-rijen links 125 mm

    KCF663L

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    Afme­tingen
    • Lengte
      146 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      10 mm²

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KCF663L
    PDF
    RoHS report KCF663L
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KCF663L | Hager Nederland

      Afbeelding KCF663L

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KCF663L | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KCF663L

      Verticale kamrail 63 A 3p+N 2-rijen links 125 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2019-02-14

      PDF
      854,11 kB
    • Handboek

      Afbeelding Handboek en-GB 2026-04-02 | Hager Nederland

      Handboek en-GB 2026-04-02

      PDF
      34,65 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KDN451E - Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen
      KDN451E
      Kamrail vork 3x(P+N) 16 mm² 54 modulen
      Brutoprijs
      € 138,00
      / Stuk *
      € 138,00
      / Stuk *
    • 2
      KDN480B - Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen
      KDN480B
      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen
      Brutoprijs
      € 141,00
      / Stuk *
      € 141,00
      / Stuk *
    • 3
      KDN450E - Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen
      KDN450E
      Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen
      Brutoprijs
      € 150,00
      / Stuk *
      € 150,00
      / Stuk *
    • 4
      KDN280B - Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
      KDN280B
      Kamrail vork 2-polig 16 mm² 56 modulen
      Brutoprijs
      € 89,20
      / Stuk *
      € 89,20
      / Stuk *
    • 5
      LVZ00A - Prismaklem voor koper en alu max. 95 mm², set 3 stuks
      LVZ00A
      Prismaklem voor koper en alu max. 95 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 30,10
      / Stuk *
      € 30,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group