The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Distri­bu­tiesystemen
    • Aansluit­tech­niek
    • Rail­koper en toebe­horen
    • UZ62MB2
    EAN-nummer
    3250616367159
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    V30
    • Rail­koper en toebe­horen

    UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel, 2 stuks UZ62MB2

    Brutoprijs
    € 110,00
    / Stuk *
    € 110,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel, 2 stuks

    UZ62MB2

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Dikte rail
      5 - 10 mm
    Materiaal
    • Materiaal
      Poly­a­mide (PA)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Insulated busbar 1P fork 16mm² 12M (English)
    PDF
    2,66 MB
    REACH declaration UZ62MB2
    PDF
    RoHS report UZ62MB2
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding UZ62MB2 | Hager Nederland

      Afbeelding UZ62MB2

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad UZ62MB2 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad UZ62MB2

      UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel, 2 stuks

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Montageanleitung 2 pol. PEN | Hager Nederland

      Montageanleitung 2 pol. PEN

      Installatiehandleiding International 2010-11-29

      PDF
      659,37 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UZ54S1 - Verticale raildragerset trapsgewijs 4-polig 630 A
      UZ54S1
      Verticale raildragerset trapsgewijs 4-polig 630 A
      Brutoprijs
      € 102,00
      / Stuk *
      € 102,00
      / Stuk *
    • 2
      LVZAV - P/EN aansluitlip voor V-klemmen, 1 stuk
      LVZAV
      P/EN aansluitlip voor V-klemmen, 1 stuk
      Brutoprijs
      € 14,90
      / Stuk *
      € 14,90
      / Stuk *
    • 3
      LVZVAZ - V-klem 2x50-185 mm incl. P/EN-aansluiting, aluminium, set 3 stuks
      LVZVAZ
      V-klem 2x50-185 mm incl. P/EN-aansluiting, aluminium, set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 129,00
      / Stuk *
      € 129,00
      / Stuk *
    • 4
      LVZVSE - Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      LVZVSE
      Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 54,00
      / Stuk *
      € 54,00
      / Stuk *
    • 5
      UM05E - Railsysteem-verbindingsset 30 x 5/ 10 mm 4-polig 60 mm railsysteem
      UM05E
      Railsysteem-verbindingsset 30 x 5/ 10 mm 4-polig 60 mm railsysteem
      Brutoprijs
      € 238,00
      / Stuk *
      € 238,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group