Railsysteem-verbindingsset 30 x 5/ 10 mm 4-polig 60 mm railsysteem UM05E

EAN-nummer
3250616230453
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Afme­tingen
  • Hoogte railsysteem
    30 mm
  • Dikte rail
    5 - 10 mm
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    20 - 20 NM

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.