The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • MZ203
    De Hager MZ203 is een hulpcontact arbeidsstroomafschakelspoel (shunt-trip), deze schakelaar veroorzaakt een uitschakeling van het gekoppelde component bij het optreden van een bepaalde klemspanning bij het hulpcontact. De MZ203 is geschikt voor LSA-kringen (Laagspanning A) 230-415V AC 110-130V DC
    EAN-nummer
    3250614562037
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    D73
    • Toebe­horen

    Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC, 110-130V DC, RCCB/RCBO MZ203

    Brutoprijs
    € 74,50
    / Stuk *
    € 74,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC, 110-130V DC, RCCB/RCBO

    MZ203

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Vermogen
    • Verbruik bij inkomen
      15 VA
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 60 °C
    Span­ning
    • Stuurs­pan­ning AC
      230 - 415 V
    • Stuurs­pan­ning DC
      110 - 130 V
    • Type voeding
      AC/DC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 415 V
    • Nomi­nale span­ning (gelijk­stroom)
      110 - 130 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      18 mm
    • Diepte
      68 mm
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration MZ203
    PDF
    RoHS report MZ203
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding MZ203 | Hager Nederland

      Afbeelding MZ203

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad MZ203 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      PDF
    • Productinformatie

      Afbeelding Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025 | Hager Nederland

      Modulaire componenten aardlekautomaten - RCBO - besteloverzicht maart 2025

      PDF
      1,10 MB
    • Productgegevensblad

      Afbeelding UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager Nederland

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KD480AC - Kamrail vork - 3-polig+N, 16 mm², 12 modules
      KD480AC
      Kamrail vork 3-polig+N 16 mm², 12 modulen
      Brutoprijs
      € 29,20
      / Stuk *
      € 29,20
      / Stuk *
    • 2
      KDN263A - Kamrail vork - 2-polig, 10 mm², 12 modules
      KDN263A
      Kamrail vork 2-polig 10 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 21,50
      / Stuk *
      € 21,50
      / Stuk *
    • 3
      KZN021 - Eindkap - Voor 1-polige kamrail KDN1xxA/KDN1xxB
      KZN021
      Eindkap voor 1-polige kamrail (KDN1xxA, KDN1xxB)
      Brutoprijs
      € 0,91
      / Stuk *
      € 0,91
      / Stuk *
    • 4
      KDN480A - Kamrail vork - 4-polig, 16 mm², 12 modules
      KDN480A
      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 40,70
      / Stuk *
      € 40,70
      / Stuk *
    • 5
      KDN450D - Kamrail vork - 3-polig+N, 16 mm², 12 modules
      KDN450D
      Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 12 modulen
      Brutoprijs
      € 40,70
      / Stuk *
      € 40,70
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group