The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modulair schakelen, beveiligen en meten
    • Modulair beveiligen
    • Toebe­horen
    • KDN450D
    De Hager KDN450D is een 3-polig+N kamrail 12 modules breed, de vork aansluitingen hebben een doorsnede van 16 mm² en belastbaar tot 80A. Een kamrail zorgt voor een snelle, veilige en overzichtelijke voedingsverdeling naar meerdere componenten in een verdeler. Het vermindert bekabeling, bespaart montagetijd, verkleint de kans op fouten en verhoogt de betrouwbaarheid van de installatie. De KDN450D kan worden ingekort tot gewenste lengte, gebruik dan de KZN024 eindkapjes voor optimale isolatie.
    EAN-nummer
    3250613741075
    Verpakking
    25 stuks
    Artikelgroep
    I55
    • Toebe­horen
    • Rail­koper en toebe­horen
    • Toon meer

    Kamrail vork - 3-polig+N, 16 mm², 12 modules KDN450D

    Brutoprijs
    € 40,70
    / Stuk *
    € 40,70
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Kamrail vork - 3-polig+N, 16 mm², 12 modules

    KDN450D

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Toebe­horen kamrails 2 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Toebe­horen kamrails
    • KZ059

      Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)

      € 3,90  / Stuk*
    • KZN024

      Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

      € 1,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      80 A
    Uitvoe­ring
    • Aantal polen
      4
    • Pool­type
      4P
    Afme­tingen
    • Lengte
      210 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      16 mm²
    • Type connec­tor/steker
      Door­ver­bin­dings­rail met vork
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      12

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Insulated busbar 2P fork 16mm² 12M (English )
    PDF
    622,54 kB
    REACH declaration KDN450D
    PDF
    RoHS report KDN450D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding KDN450D | Hager Nederland

      Afbeelding KDN450D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KDN450D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad KDN450D

      Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 12 modulen

      PDF
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf | Hager Nederland

      Keuzehulp_Doorverbindingsrails_2024_NLpdf

      PDF
      1,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UZ54S1 - Verticale raildragerset trapsgewijs 4-polig 630 A
      UZ54S1
      Verticale raildragerset trapsgewijs 4-polig 630 A
      Brutoprijs
      € 102,00
      / Stuk *
      € 102,00
      / Stuk *
    • 2
      LVZAV - P/EN aansluitlip voor V-klemmen, 1 stuk
      LVZAV
      P/EN aansluitlip voor V-klemmen, 1 stuk
      Brutoprijs
      € 14,90
      / Stuk *
      € 14,90
      / Stuk *
    • 3
      LVZVAZ - V-klem 2x50-185 mm incl. P/EN-aansluiting, aluminium, set 3 stuks
      LVZVAZ
      V-klem 2x50-185 mm incl. P/EN-aansluiting, aluminium, set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 129,00
      / Stuk *
      € 129,00
      / Stuk *
    • 4
      LVZVSE - Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      LVZVSE
      Stalen V-inlegklem max. 240 mm², set 3 stuks
      Brutoprijs
      € 54,00
      / Stuk *
      € 54,00
      / Stuk *
    • 5
      UZ62MB2 - UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel, 2 stuks
      UZ62MB2
      UniversN, PE/N-Raildrager, 2-polig + Bevestigingsbeugel, 2 stuks
      Brutoprijs
      € 110,00
      / Stuk *
      € 110,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group