The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker S.1
    • 11091919
    EAN-nummer
    4011334256908
    Verpakking
    10 stuks
    Artikelgroep
    K10
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker S.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker B.3
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker B.7
    • Toon meer

    Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 11091919

    Brutoprijs
    € 2,26
    / Stuk *
    € 2,26
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAF7073WM
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

    11091919

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Polarwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9010
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55,50 mm
    • Breedte
      55,50 mm
    • Diepte
      8,50 mm
    • Gere­la­teerde Systeem
      S.x/B.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11091919
    PDF
    RoHS report 11091919
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 11091919 | Hager Nederland

      Afbeelding 11091919

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 11091919 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 11091919

      Adapterring voor centrd. 50 x 50 mm, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12

      PDF
      381,14 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      11981909 - Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      11981909
      Centrd. voor lichtsignaal E14, berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat
      Brutoprijs
      € 6,75
      / Stuk *
      € 6,75
      / Stuk *
    • 2
      WDF4400 - Kabeluitgang
      WDF4400
      Kabeluitgang
      Brutoprijs
      € 13,80
      / Stuk *
      € 13,80
      / Stuk *
    • 3
      WDF4411 - Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
      WDF4411
      Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
      Brutoprijs
      € 13,80
      / Stuk *
      € 13,80
      / Stuk *
    • 4
      10098989 - Blindplaat zonder spreidklemmen - Berker S.1/B.3/B.7, wit glanzend
      10098989
      Blindpl. zonder spreidkl. berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 15,10
      / Stuk *
      € 15,10
      / Stuk *
    • 5
      19057004 - Tekstv. voor tussenring, edelstaal
      19057004
      Tekstv. voor tussenring, edelstaal
      Brutoprijs
      € 5,03
      / Stuk *
      € 5,03
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group