- Overige functies en afdekkingen - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.3
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.7
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.3
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.7
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.5
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker R.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker R.3
- Toon meer
Beschermkap voor SCHUKO-contactdozen, grijs 1848
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
KleurGrijs
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte34,50 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 1848
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 1848
Beschermkap voor SCHUKO-contactdozen, grijs
PDF