- Overige functies en afdekkingen - Serie berker S.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.3
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.7
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.3
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.7
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.5
- Toon meer
Centraalplaat voor 6-polige contactdoos, roestvrij edelstaal, gelakt 147404
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Overgangsadapter voor schakelmateriaal 29 producten beschikbaar -
Codering voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 346 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurRVS
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9022
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalRVS, Thermoplast
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 147404
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 147404
Centraalplaat voor 6-polige contactdoos, roestvrij edelstaal, gelakt
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-29
PDF364,92 kB