- Overige functies en afdekkingen - Serie berker S.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.3
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker B.7
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.3
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker Q.7
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.1
- Overige functies en afdekkingen - Serie berker K.5
- Toon meer
Tekstv. voor tussenring, edelstaal 19057004
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Overgangsadapter voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte8 mm
-
Breedte53 mm
-
KleurRVS
-
Afwerking oppervlakteMat
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9022
-
TransparantNee
-
MateriaalRVS, Thermoplast
-
OpdrukZonder opdruk
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 19057004
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 19057004
Tekstv. voor tussenring, edelstaal
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF381,14 kB