EAN-nummer
4011334378204
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 4,44
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Over­gangs­adapter voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    8 mm
  • Breedte
    53 mm
Materiaal
  • Kleur
    Aluminium
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Trans­pa­rant
    Nee
  • Materiaal
    Ther­mo­plast

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 19057003 | Hager Nederland

    Afbeelding 19057003

  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Maattekeningen Berker designseries | Hager Nederland

    Maattekeningen Berker designseries

    Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    962,48 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.