EAN-nummer
4011334169017
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 28,15
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Aansluiting
  • Type connec­tor/steker
    Modular jack
Afme­tingen
  • Breedte
    71 mm
  • Hoogte
    71 mm
  • Diepte
    30 mm
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Schroef­be­ves­ti­ging
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Teksten
  • Tekst
    Tekst­veld in te klikken in passende tussen­ring
  • Uitgang
    Met 30° uitgang
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker B.3, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker S.1

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.