- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Toon meer
Centraalplaat voor meld- en regeltoestel 18,8 mm, berker K.5 aluminium 14317003
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Overgangsadapter voor schakelmateriaal 29 producten beschikbaar -
Codering voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 259 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Aantal aansluitingen1
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte13,90 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemK.x, S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14317003
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 14317003
Centraalplaat voor meld- en regeltoestel 18,8 mm, berker K.5 aluminium
PDF