Potentiaalvereffeningsinbouwbus WDF5611
Product configureren
Tools de-DE 2025-11-13
OpenenKies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (46)Optionele accessoires
-
Potentiaalvereffeningscontactdoos 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 673 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
KleurGrijs
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
AansluitwijzeMet schroefklem
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDF5611
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDF5611
Potentiaalvereffeningsinbouwbus
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB