- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Toon meer
Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm, alulook mat 14311404
Brutoprijs
€ 24,55
/ Stuk
*
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
WDF5611
Potentiaalvereffeningsinbouwbus
€ 51,30/ Stuk
Optionele accessoires
-
Overgangsadapter voor schakelmateriaal 29 producten beschikbaar -
Codering voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 358 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Aantal aansluitingen1
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte7,70 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemK.x, Q.x, S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 14311404
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 14311404
Centraalplaat met inbouwopening Ø 18,8 mm, alulook mat
PDF
Meer documentatie