The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker S.1
    • Klimaat­re­ge­ling - Serie berker S.1
    • 20311404
    EAN-nummer
    4011334309857
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Klimaat­re­ge­ling - Serie berker S.1
    • Klimaat­re­ge­ling - Serie berker B.3
    • Klimaat­re­ge­ling - Serie berker B.7
    • Toon meer

    Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, alulook 20311404

    Brutoprijs
    € 149,50
    / Stuk *
    € 149,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, alulook

    20311404

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Draai­knop
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      4 A
    • Max. schakel­stroom
      10 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      24 - 24 V
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      24 VAC/DC
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Instel­lingen
    • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
      5 - 30 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Aluminium
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9006
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      50,90 mm
    Scherm
    • Met display
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Schakel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
      0,50 K
    • Type ther­mo­staat
      Ruim­te­ther­mo­staat
    • Type sensor
      Bime­taal
    Aansluiting
    • Soort contact
      1 verbreek
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Type HVAC-­re­ge­ling
      Verwar­ming
    Gebruiks­voor­waarden
    • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
      I (1%)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20311404
    PDF
    RoHS report 20311404
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 20311404 | Hager Nederland

      Afbeelding 20311404

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 20311404 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 20311404

      Therm. 24 V, verbreekcontact, berker S.1/B.3/B.7, alulook

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08) | Hager Nederland

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (EN, 2014-08)

      Installatiehandleiding en-GB 2015-08-27

      PDF
      495,19 kB
      Afbeelding Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08) | Hager Nederland

      Manual for 2026xx-2030xx-2031xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact, 24 V AC/DC (NL, 2014-08)

      Installatiehandleiding nl-NL 2015-08-27

      PDF
      499,86 kB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Technische informatie en toepassing van  thermostaten | Hager Nederland

      Technische informatie en toepassing van thermostaten

      Technische informatie en toepassingen

      PDF
      524,17 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

      PDF
      288,44 kB
      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2021-08-24

      PDF
      300,17 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Bekijk meer

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WDN9031 - Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)
      WDN9031
      Temperatuursensor, lengte 4m (33 kΩ bij 25°C)
      Brutoprijs
      € 40,25
      / Stuk *
      € 40,25
      / Stuk *
    • 2
      80960183 - Afdek. voor KNX therm. berker S/B alulook
      80960183
      Afdek. voor KNX therm. berker S/B alulook
      Brutoprijs
      € 20,50
      / Stuk *
      € 20,50
      / Stuk *
    • 3
      75940409 - Centraalplaat voor sensorelement, polarwit glz.
      75940409
      Centraalplaat voor sensorelement, polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 6,93
      / Stuk *
      € 6,93
      / Stuk *
    • 4
      80960189 - Afdek. voor KNX therm. berker S/B polarwit glz.
      80960189
      Afdek. voor KNX therm. berker S/B polarwit glz.
      Brutoprijs
      € 14,10
      / Stuk *
      € 14,10
      / Stuk *
    • 5
      80960182 - Afdek. voor KNX therm. berker S/B wit glz.
      80960182
      Afdek. voor KNX therm. berker S/B wit glz.
      Brutoprijs
      € 14,10
      / Stuk *
      € 14,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group