- Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Bewegingsmelders - Serie berker S.1
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Bewegingsmelders - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Bewegingsmelders - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Bewegingsmelders - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Bewegingsmelders - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Bewegingsmelders - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Bewegingsmelders - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Bewegingsmelders - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Bewegingsmelders - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Bewegingsmelders - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Bewegingsmelders - Serie berker R.8
- KNX-RF | quicklink
- Schakelactoren
- Wand
- Toon meer
Relais module 230 V 1-v 85121200
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (136)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 649 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelderJa
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Energieverbruik standby0,30 W
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V2300 W
-
TL-lampen in duoschakeling1000 W
-
Minimale contactbelasting15 W
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Aantal kanalen1
-
Bijpost-ingangMet bijpostingang voor impulsdrukker (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85121200
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85121200
Relais module 230 V 1-v
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 85121200 - Relay insert (EN, 2012-07)
Installatiehandleiding en-GB 2012-06-27
PDF859,46 kB
Manual for 85121200 - Relay insert (NL, 2012-08)
Nederlandstalige versie
PDF616,33 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-14
PDF209,39 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-09-14
PDF260,76 kB