Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit 85141129
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (5)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 152 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Nominale spanning12 - 12 V
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
MateriaalThermoplast
-
Geschikt met schakelaarJa
-
Geschikt voor dimmerJa
-
Geschikt voor jaloezieNee
-
BeveiligingMet demontagebeveiliging
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85141129
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85141129
Drukknop-opzetmod. 1-v, berker Q.1/Q.3/Q.7, polarwit
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-14
PDF1,04 MB