- Dimmers - Serie berker S.1
- Dimmers - Serie berker B.3
- Dimmers - Serie berker B.7
- Dimmers - Serie berker Q.1
- Dimmers - Serie berker Q.3
- Dimmers - Serie berker Q.7
- Dimmers - Serie berker K.1
- Dimmers - Serie berker K.5
- Dimmers - Serie berker R.1
- Dimmers - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Dimmers - Serie berker R.8
- Toon meer
DALI/DSI inbouwmodule, berker.net 85421700
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (122)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 633 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Dimbaar DALIJa
-
Energieverbruik standby0,40 W
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte33,20 mm
-
Stuurstroom40 - 40 mA
-
KleurWit
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
ZekeringMet kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
-
Gerelateerde SysteemK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 85421700
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 85421700
DALI/DSI inbouwmodule, berker.net
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR 2021-05-19
PDF1,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-07-30
PDF214,05 kB