Centraalstuk met draaiknop - Dimmer/potmeter, S.1/B.3/B.7, wit glanz. 11378989
Vergelijkbare producten:
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 211 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
BedieningselementDraaiknop
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte56 mm
-
Breedte56 mm
-
Diepte20 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangNee
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11378989
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 11378989
Centrd. + knop draai- dimmer/pot., berker S.1/B.3/B.7, pwit glz.
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-12
PDF377,45 kB