- Dimmers - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Dimmers - Serie berker B.3
- Dimmers - Serie berker B.7
- Dimmers - Serie berker Q.1
- Dimmers - Serie berker Q.3
- Dimmers - Serie berker Q.7
- Dimmers - Serie berker K.1
- Dimmers - Serie berker K.5
- Dimmers - Serie berker R.1
- Dimmers - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Dimmers - Serie berker R.8
- Toon meer
Draaipotentiometer 1 - 10 V, met soft-klik 289110
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (22)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 516 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Dimbaar DALINee
-
Diameter as4 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte40 mm
-
Stuurstroom50 - 50 mA
-
Schakelstroom6 A
-
VerlichtingBijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering), Met reserve zekering
-
Gerelateerde SysteemK.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 289110
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 289110
Draaipotentiometer 1 - 10 V, met soft-klik
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (EN, 2012-06)
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF373,59 kB
Manual for 289110-289610-92891xx - Rotary potentiometer (NL, 2012-06)
Nederlandstalige versie
PDF373,49 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van 1-10 V aansturing
Technische informatie en toepassingen
PDF537,83 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF297,52 kB
Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring International 2021-06-11
PDF291,38 kB