Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, antr. 11357006
catalog.product_page.similar.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 44 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische eigenschappen
-
BedieningselementDraaiknop
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte55 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte20 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangNee
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Gerelateerde SysteemK.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloaden
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11357006
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Productdatablad 11357006
Centrd. met knop voor draai- dimmer/potmeter, berker K.1/K.5, antr.
PDF -
TechnicalTechnicalAppendixMultiProd
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB